France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys D
Image LC1D40BD
Ce produit n’est plus fabriqué

LC1D40BD

Image LC1D40BD
Ce produit n’est plus fabriqué
LC1D40BD

contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 40 A bobine 24 V CC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2009
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LC1D40BD est remplacée par :
Produit
Qté
LC1D40ABBE
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 09 janvier 2008
1
  • Principales
    gamme de produits
    TeSys D
    gamme
    TeSys
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-2
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    type de circuit de commande
    CC standard
    description des pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    60 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    18,5 kW à 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)
    22 kW à 500 V CA 50 Hz (AC-3)
    30 kW à 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)
    22 kW à 1000 V CA 50 Hz (AC-3)
    22 kW à 415 V CA 50 Hz (AC-3)
    22 kW à 440 V CA 50 Hz (AC-3)
    11 kW à 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)
    9 kW à 400 V CA 50 Hz (AC-4)
    Complémentaires
    technologie bobine
    Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
    couvercle de protection
    Avec
    puissance moteur hp
    3 hp à 115 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    5 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    10 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    10 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    30 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    30 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    tension circuit de commande
    24 V CC
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,1 à 0,3 Uc (à <60 °C)
    Opérationnel: 0,75 à 1,25 Uc (à <60 °C)
    constante de temps
    34 ms
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Télécommande: 600 V CSA certifié
    Télécommande: 600 V UL certifié
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Télécommande: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    Circuit de puissance: 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    support de montage
    Rail
    Platine
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: bornes à vis 1 câble(s) 2,5…25 mm²rigide
    Circuit de puissance: bornes à vis 2 câble(s) 2,5…16 mm²rigide
    Circuit de puissance: bornes à vis 1 câble(s) 2,5…25 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: bornes à vis 2 câble(s) 2,5…16 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: bornes à vis 1 câble(s) 2,5…25 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: bornes à vis 2 câble(s) 2,5…10 mm²souple avec embout de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance: 5 N.m - sur bornes à vis - avec tournevis plat Ø 6 à Ø 8 mm
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour télécommande
    60 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    250 A CC pour télécommande se conformer à IEC 60947-5-1
    800 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    800 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour télécommande se conformer à IEC 60947-5-1
    80 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    80 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    puissance dissipée par pôle
    5,4 W AC-1
    2,4 W AC-3
    puissance d'appel en W
    19 W (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en W
    7,4 W à 20 °C
    temps de fonctionnement
    20 ms ouverture
    50 ms fermeture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    endurance mécanique
    10000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    courant commuté minimum
    5 mA pour télécommande
    tension de commutation minimale
    17 V pour télécommande
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms en désexcitation entre les contacts "O" et "F"
    1,5 ms en excitation entre les contacts "O" et "F"
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour télécommande
    puissance assignée d'emploi en W
    14 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 10000000 cycle - pour télécommande
    48 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 3000000 cycle - pour télécommande
    96 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique: 1000000 cycle - pour télécommande
    hauteur
    127 mm
    largeur
    85 mm
    profondeur
    176 mm
    poids du produit
    2,185 kg
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    certifications du produit
    GOST
    BV
    CSA
    CCC
    RINA
    GL
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à CEI 60529
    IP2x se conformer à VDE 0106
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn contacteur ouvert
    15 gn contacteur fermé
    Tenue aux vibrations
    2 gn 5…300 Hz contacteur ouvert
    4 gn 5…300 Hz contacteur fermé
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Version 12)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC TeSys D - LC.D40-65, Czech Republic (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for LC1D40BD: CONTACTOR 600VAC 40AMP IEC +OPTIONS (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LC1D40BD: CONTACTOR 600VAC 40AMP IEC +OPTIONS (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys D - LC.D40-65 (Version 1.0)
    Date 02/05/18
    Taille 282 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Version 1.0)
    Date 01/06/15
    Taille 199.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Version 1.0)
    Date 01/12/15
    Taille 224.4 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /