France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LC1D50A6YC7
Ce produit n’est plus fabriqué

Image LC1D50A6YC7
Ce produit n’est plus fabriqué

CONT COSSES FERMEES 3P AC3 440V 50A BOB 660VCA 50/60HZ

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur
    nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    nombre de pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 300 V CC pour circuit de puissance
    <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    50 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    80 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    22 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3
    25 kW à 415 V CA 50/60 Hz AC-3
    30 kW à 440 V CA 50/60 Hz AC-3
    30 kW à 500 V CA 50/60 Hz AC-3
    33 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
    15 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
    11 kW à 400 V CA 50/60 Hz AC-4
    puissance du moteur C.V. (selon UL/CSA)
    3 hp à 115 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    7,5 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    15 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    15 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de circuit de commande
    CA 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    660 V CA 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    Se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    80 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
    10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 A 1 s circuit de signalisation
    120 A 500 ms circuit de signalisation
    140 A 100 ms circuit de signalisation
    400 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
    810 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance
    84 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance
    208 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    100 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    100 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    impédance moyenne
    1,5 mOhm à 50 Hz - Ith 80 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V pour circuit de puissance certifications CSA
    600 V pour circuit de puissance certifications UL
    690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-1
    600 V pour circuit de signalisation certifications CSA
    600 V pour circuit de signalisation certifications UL
    durée de vie électrique
    1,45 Mcycles 50 A AC-3 à Ue <= 440 V
    1,1 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    couvercle de sécurité
    Avec
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    mode de raccordement
    Télécommande : bornes à anneau - diamètre externe: 8 mm
    Circuit de puissance : bornes à anneau - diamètre externe: 16,5 mm
    couple de serrage
    Télécommande : 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis : M3.5
    Télécommande : 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis : M3.5
    Circuit de puissance : 6 N.m - sur bornes à anneau hexagonal 10 mm vis : M6
    temps de fonctionnement
    12…26 ms fermeture
    4…19 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    6 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <= 60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    0,3 à 0,6 Uc perte de niveau à 60 °C, CA 50/60 Hz
    0,8 à 1,1 Uc opérationnel à 60 °C, CA 50 Hz
    0,85…1,1 Uc opérationnel à 60 °C, CA 60 Hz
    puissance d'appel maximale en VA
    140 VA à 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    160 VA à 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    consommation maxi au maintien en VA
    13 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    15 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    dissipation thermique
    4…5 W à 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1
    Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO)
    1,5 ms sur excitation (entre contact NC + NO)
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement maximale
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans réduction de courant
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
    hauteur
    122 mm
    largeur
    55 mm
    profondeur
    120 mm
    poids
    0,855 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D..A6 3-pole contactor with ring-type connection 40 to 80 A AC-3 - Instruction sheet (Version 11)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Version 1.0)
    Date 30/10/18
    Taille 593.4 KB
    Date 30/10/18
    Taille 506.4 KB
    Date 30/10/18
    Taille 224.2 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 199.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Version 1.0)
    Date 09/11/17
    Taille 224.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.