France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys D - contacteur - 3P(3NO) - AC3 - <= 440V 50A - 48 à 130Vca-cc - Everlink

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    244,94 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D Green
    fonction produit
    Contacteur
    nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    nombre de pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    80 A (<= 60 °C) à <= 440 V AC-1 pour circuit de puissance
    50 A (<= 60 °C) à <= 440 V AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    22 kW à 380...400 V CA 50 Hz AC-3
    25 kW à 415 V CA 50 Hz AC-3
    30 kW à 440 V CA 50 Hz AC-3
    30 kW à 500 V CA 50 Hz AC-3
    33 kW à 660...690 V CA 50 Hz AC-3
    15 kW à 220...230 V CA 50 Hz AC-3
    puissance du moteur C.V. (selon UL/CSA)
    3 hp à 115 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    7,5 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    15 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    15 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    tension circuit de commande
    48...130 V CC
    48...130 V CA 50/60 Hz
    type de bobine
    CA/CC électronique
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    80 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
    10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 A 1 s circuit de signalisation
    120 A 500 ms circuit de signalisation
    140 A 100 ms circuit de signalisation
    400 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
    810 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance
    84 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance
    208 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    100 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    100 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    impédance moyenne
    1,5 mOhm à 50 Hz - Ith 80 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-1
    durée de vie électrique
    1.8 Mcycles 42 A AC-3 à Ue <= 440 V
    0,5 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    couvercle de sécurité
    Avec
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    KC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    mode de raccordement
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance : connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1…35 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance : connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1…25 mm² - rigidité du câble: rigide
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...35 mm² - cable stiffness: flexible - without
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 1 cable(s) 1...35 mm² - cable stiffness: flexible - with
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - without
    Power circuit : EverLink BTR screw connectors 2 cable(s) 1...25 mm² - cable stiffness: flexible - with
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - sans
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec
    couple de serrage
    Télécommande : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande : 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance : 8 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 25…35 mm² hexagonal 4 mm
    Circuit de puissance : 5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 1…25 mm² hexagonal 4 mm
    temps de fonctionnement
    De 55 à 65 ms fermeture
    20...120 ms ouverture (date code >= 17221)
    20...80 ms ouverture (date code >= 18011)
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    6 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    <= 3600 cyc/h à <= 60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Limitation de crête bidirectionnelle intégrée
    plage de tension du circuit de commande
    <= 0,1 Uc perte de niveau à 60 °C
    0,85…1,1 Uc opérationnel à 60 °C
    puissance d'appel maximale en VA
    23 VA à 20 °C 50/60 Hz
    puissance d'appel maximale en W
    19 W à 20 °C
    consommation maxi au maintien en VA
    1,4 VA à 20 °C 50/60 Hz
    consommation maxi au maintien en W
    0,9 W à 20 °C
    dissipation thermique
    0,9 W à 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1
    Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO)
    1,5 ms sur excitation (entre contact NC + NO)
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement maximale
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
    hauteur
    122 mm
    largeur
    55 mm
    profondeur
    120 mm
    poids
    0,997 kg
    couleur
    Gris SE GREY 6
    Vert SE GREEN 2
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Green - Catalogue (Version 1.0)
    Date 29/01/18
    Taille 8.4 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LA6-DK.. / LAD6K.. Mechanical latch blocks (Version 06)
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Version 14)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D contactor-3P-AC3 440V 50A 48-130V ACDC coil (Version 1.0)
    CAD files for LC1D50AEHE: TeSys D contactor-3P-AC3 440V 65A 24-60V ACDC coil (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EoLI - TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 65A - (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 65A - (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.