France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LC1D50F7TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

Image LC1D50F7TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

contacteur CONT 50A 1F plus 1O 110V 50 60 EMBALLAGE COLL

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2009
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    TeSys D
    gamme
    TeSys
    fonction produit
    Contacteur
    nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-2
    AC-3
    AC-4
    type de circuit de commande
    CA 50/60 Hz
    nombre de pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    50 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    80 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    15 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    22 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    25 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    30 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    30 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    33 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    puissance moteur HP
    15 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à CSA
    15 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à UL
    15 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à CSA
    15 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à UL
    3 hp à 115 V CA 60 Hz pour 1P moteurs se conformer à CSA
    3 hp à 115 V CA 60 Hz pour 1P moteurs se conformer à UL
    40 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à CSA
    40 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à UL
    40 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à CSA
    40 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3P moteurs se conformer à UL
    7,5 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 1P moteurs se conformer à CSA
    7,5 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 1P moteurs se conformer à UL
    Tension de contrôle Uc
    110 V CA 50/60 Hz
    mode de raccordement
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble 1…4 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble 1…35 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble 1…25 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 1 câble 1…35 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 1 câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble 1…2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Télécommande : borniers à vis-étrier 2 câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : borniers à vis-étrier 2 câble 1…35 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans diode de suppression d'écrêtage bidirectionnelle incorporée
    couvercle de protection
    Avec
    type de contacts auxiliaires
    Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1
    Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    plage de tension du circuit de commande
    0,3 à 0,6 Uc à 60 °C perte de niveau 50/60 Hz
    0,8 à 1,1 Uc à 60 °C opérationnel 50 Hz
    0,85…1,1 Uc à 60 °C opérationnel 60 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V pour télécommande certifications CSA
    600 V pour télécommande certifications UL
    600 V pour circuit de puissance certifications CSA
    600 V pour circuit de puissance certifications UL
    690 V pour télécommande se conformer à IEC 60947-1
    690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    support de montage
    Platine
    Rail
    tenue à la flamme
    V1 se conformer à UL 94
    couple de serrage
    Circuit de puissance : 5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande : 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Télécommande : 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Circuit de puissance : 5 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 8 mm
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <= 60 °C pour télécommande
    80 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA pour télécommande se conformer à IEC 60947-5-1
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour télécommande se conformer à IEC 60947-5-1
    100 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    100 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    À 50 Hz - Ith 80 A pour circuit de puissance
    puissance dissipée par pôle
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    puissance d'appel maximale en VA
    140 VA à 20 °C (cos φ 0.75)
    160 VA à 20 °C (cos φ 0.75)
    consommation maxi au maintien en VA
    13 VA à 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz
    15 VA à 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
    temps de fonctionnement
    12…26 ms fermeture
    4…19 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    6000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <= 60 °C
    courant commuté minimum
    5 mA pour télécommande
    tension de commutation minimale
    17 V pour télécommande
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms en désexcitation entre les contacts "O" et "F"
    1,5 ms en excitation entre les contacts "O" et "F"
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour télécommande
    hauteur
    122 mm
    largeur
    55 mm
    profondeur
    119 mm
    poids
    1,4 kg
    Environnement
    normes
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (en attente)
    RINA
    UL
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à IEC 60529
    IP2x se conformer à VDE 0106
    température de fonctionnement maximale
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans déclassement en fonction de la température
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn contacteur ouvert
    15 gn contacteur fermé
    tenue aux vibrations
    2 gn 5…300 Hz contacteur ouvert
    4 gn 5…300 Hz contacteur fermé
    dissipation thermique
    4…5 W à 50/60 Hz pour télécommande
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/11/18
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/11/18
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 199.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Version 1.0)
    Date 09/11/17
    Taille 224.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.