Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys D
Image LC1D65008G7

LC1D65008G7

Green premium brand logo
Image LC1D65008G7
LC1D65008G7
Green premium brand logo

TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 120Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 467,93 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys D
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    Description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    2F+2O
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    80 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    120 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    80 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    1000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    520 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    900 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    110 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    260 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    125 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    125 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    durée de vie électrique
    1,4 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    9,6 W AC-1
    safety cover
    Sans
    Support de montage
    Rail
    Platine
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Certifications du produit
    CSA
    CCC
    UL
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    GL
    GOST
    RINA
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…35 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…25 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…35 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…25 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…35 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…25 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance: 8 N.m - sur borniers à vis-étrier - câble 25…35 mm² hexagonal 4 mm
    Circuit de puissance: 5 N.m - sur borniers à vis-étrier - câble 1…25 mm² hexagonal 4 mm
    temps de fonctionnement
    4…19 ms ouverture
    12…26 ms fermeture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    Endurance mécanique
    6 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc CA 50/60 Hz (à 60 °C)
    Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc CA 50 Hz (à 60 °C)
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 60 Hz (à 60 °C)
    puissance d'appel en VA
    140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    dissipation thermique
    4…5 W à 50/60 Hz
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à CEI 60068-2-30
    Degré de pollution
    3
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
    Hauteur
    127 mm
    Largeur
    85 mm
    Profondeur
    125 mm
    Poids du produit
    1,45 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    • chinois2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 22/01/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 26/01/18
    Fichiers dans le document
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 288 KB
    Date 04/09/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D65008G7 : TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 120Vca
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 120Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 120Vca
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D65008G7 : TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 120Vca
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 120Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 120Vca
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D65008G7 : TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 120Vca
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 120Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 80A - bobine 120Vca
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 199.4 KB
    Date 01/06/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 224.4 KB
    Date 01/12/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.