France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys D - Cont everlink 3p ac3 440v 65a ctrl ress bob 110v cc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    436,82 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    7
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur
    nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    nombre de pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 300 V CC pour circuit de puissance
    <= 690 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    80 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    65 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    11 kW à 400 V CA 50/60 Hz AC-4
    30 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3
    37 kW à 500 V CA 50/60 Hz AC-3
    37 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
    18,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
    puissance du moteur C.V. (selon UL/CSA)
    40 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    5 hp à 115 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    10 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour monophasé moteurs
    20 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    20 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    50 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de circuit de commande
    CC standard
    tension circuit de commande
    110 V CC
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    Se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    80 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
    10 A à <= 60 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    1000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    100 A 1 s circuit de signalisation
    120 A 500 ms circuit de signalisation
    140 A 100 ms circuit de signalisation
    520 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
    900 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance
    110 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance
    260 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    125 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    125 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    impédance moyenne
    1,5 mOhm à 50 Hz - Ith 80 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V pour circuit de puissance certifications CSA
    600 V pour circuit de puissance certifications UL
    690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-1
    600 V pour circuit de signalisation certifications CSA
    600 V pour circuit de signalisation certifications UL
    durée de vie électrique
    1,45 Mcycles 65 A AC-3 à Ue <= 440 V
    1,4 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    6,3 W AC-3
    9,6 W AC-1
    couvercle de sécurité
    Avec
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    mode de raccordement
    Télécommande : bornes à ressort 1 câble(s) 2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout de câble
    Télécommande : bornes à ressort 2 câble(s) 2,5 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : jonction à ressorts 1 câble(s) 1…35 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : jonction à ressorts 1 câble(s) 1…35 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : jonction à ressorts 2 câble(s) 1…25 mm² - rigidité du câble: rigide - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : jonction à ressorts 1 câble(s) 1…35 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : jonction à ressorts 2 câble(s) 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : jonction à ressorts 2 câble(s) 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    couple de serrage
    Circuit de puissance : 8 N.m - sur borniers à vis-étrier - câble 25…35 mm² hexagonal 4 mm
    Circuit de puissance : 5 N.m - sur borniers à vis-étrier - câble 2,5…25 mm² hexagonal 4 mm
    temps de fonctionnement
    16…24 ms ouverture
    42.5…57.5 ms fermeture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    10 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <= 60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
    plage de tension du circuit de commande
    0,1 à 0,3 Uc perte de niveau à 60 °C, CC
    0,75 à 1,25 Uc opérationnel à 60 °C, CC
    constante de temps
    34 ms
    puissance d'appel maximale en W
    19 W à 20 °C
    consommation maxi au maintien en W
    7,4 W à 20 °C
    type de contacts auxiliaires
    Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1
    Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO)
    1,5 ms sur excitation (entre contact NC + NO)
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement maximale
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans réduction de courant
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
    hauteur
    122 mm
    largeur
    55 mm
    profondeur
    120 mm
    poids
    0,935 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Version 14)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Cert TeSys D - LC.D40A-80A_LC.DT60A-80A, France (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    3P EVLK CONT 40A 18,5KW (Version 1.0)
    Date 19/12/17
    Taille 824.3 KB
    Date 19/12/17
    Taille 358.9 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/04/19
    Taille 200 B
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 199.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Version 1.0)
    Date 09/11/17
    Taille 224.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.