France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys D
Image LC1D80A6F7

LC1D80A6F7

Image LC1D80A6F7
LC1D80A6F7

TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 110Vca - cosses fermées

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    341,91 EUR
  • Délai de livraison**
    20 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 690 V CA 25...400 Hz
    Circuit de puissance: 300 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    80 A (à <60 °C) à <= 440 V AC-1 pour circuit de puissance
    80 A (à <60 °C) à <= 440 V AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    22 kW à 220...230 V CA 50 Hz (AC-3)
    37 kW à 380...400 V CA 50 Hz (AC-3)
    37 kW à 415 V CA 50 Hz (AC-3)
    37 kW à 440 V CA 50 Hz (AC-3)
    37 kW à 500 V CA 50 Hz (AC-3)
    37 kW à 660...690 V CA 50 Hz (AC-3)
    motor power HP (UL / CSA)
    5 hp à 115 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    10 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    20 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    20 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    50 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    110 V CA 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    80 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    1000 A à 440 V CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    1000 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    520 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    900 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    110 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    260 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    125 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    125 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    durée de vie électrique
    0,7 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V
    1 Mcycles 66 A AC-3 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    9,6 W AC-1
    9,6 W AC-3
    safety cover
    Avec
    support de montage
    Rail
    Platine
    normes
    EN/CEI 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    EAC
    UL
    KC
    DNV-GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    mode de raccordement
    Télécommande: bornes à anneau (diamètre externe: 8 mm)
    Circuit de puissance: bornes à anneau (diamètre externe: 16,5 mm)
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis: M3.5
    Télécommande: 1,7 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis: M3.5
    Circuit de puissance: 6 N.m - sur bornes à anneau hexagonal 10 mm vis: M6
    temps de fonctionnement
    4…19 ms ouverture
    12…26 ms fermeture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    endurance mécanique
    6 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc CA 50/60 Hz (à 60 °C)
    Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc CA 50 Hz (à 60 °C)
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 60 Hz (à 60 °C)
    puissance d'appel en VA
    140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    dissipation thermique
    4…5 W à 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    0…3000 m sans
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
    hauteur
    122 mm
    largeur
    55 mm
    profondeur
    120 mm
    poids du produit
    0,86 kg
    couleur
    Gris (SE GRIS 6)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • néerlandais
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • italien
    • roumain
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D..A6 3-pole contactor with ring-type connection 40 to 80 A AC-3 - Instruction sheet (Version 11)
    LRD3.., LRD3..3, LRD3..L, LRD3..L3, LR3D3.., LR3D3..3 - Everlink 3-pole thermal overload relays 18.5 to 37 kW - Instruction sheet (Version 04)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for LC1D80A6F7: TeSys D contactor 3P 80A AC-3 up to 440V coil 110V AC 50/60Hz for lugs (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /