Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys F, FG, CR1F et V
Image LC1F1154

LC1F1154

Green premium brand logo
Image LC1F1154
LC1F1154
Green premium brand logo

TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 705,56 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys F
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1F
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    Description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V CA 50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    200 A (à <40 °C) à <= 440 V AC-1
    Complémentaires
    tension circuit de commande
    24...575 V CA 40...400 Hz with LX9 coil
    24...460 V CC with LX4 coil
    100...250 V CA 50/60 Hz with LXE coil
    100...380 V CC with LXE coil
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    200 A à <40 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1150 A se conformer à IEC 60947-4-1
    pouvoir assigné de coupure
    920 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1100 A à <40 °C - 10 s
    640 A à <40 °C - 30 s
    520 A à <40 °C - 1 min
    400 A à <40 °C - 3 min
    320 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    200 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    15 W AC-1
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 40...400 Hz
    Perte de niveau: 0.2...0.55 Uc CA 40...400 Hz
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CC
    Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc CC
    Opérationnel: 85...275 V CA 50/60 Hz
    Perte de niveau: 0...60 V CA 50/60 Hz
    Opérationnel: 85...418 V CC
    Perte de niveau: 0...45 V CC
    dissipation thermique
    5,9…7,2 W
    2,2…5,5 W
    temps de fonctionnement
    130 ms ouverture pour with LX9 coil
    30…40 ms fermeture pour with LX4 coil
    30…50 ms ouverture pour with LX4 coil
    40…80 ms fermeture pour with LXE coil
    6...54 ms ouverture pour with LXE coil
    Support de montage
    Platine
    Normes
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-1
    IEC 60947-1
    Certifications du produit
    CB
    UL
    RINA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RMRoS
    CSA
    ABS
    BV
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 95 mm²
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 95 mm²
    Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 20 x 3 mm
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,2…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,25…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1,0 câble(s) 0,2…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 10 N.m
    Télécommande: 1,2 N.m
    Télécommande: 0,6 N.m
    consommation moyenne à l'appel en VA
    590…855 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX9 coil
    543…665 VA (at 20 °C)with LX4 coil
    280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
    270…320 VA (at 20 °C)with LXE coil
    consommation moyenne au maintien en VA
    6,6…8,1 VA
    3,94…4,83 VA
    4,5…7,0 VA
    2,5…4,0 VA
    vitesse de commande maxi
    2400 cyc/h à <55 °C
    Code de comptabilité
    LC1F
    Environnement
    degré de protection IP
    IP2x face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
    IP2x face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C
    Robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 6 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 9 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
    Hauteur
    162 mm
    Largeur
    200,5 mm
    Profondeur
    171 mm
    Poids du produit
    3,83 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français11
    • anglais12
    • allemand6
    • chinois6
    • espagnol6
    • italien6
    • portugais6
    • russe6
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 01/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6 MB
    Date 02/01/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 389.8 KB
    Date 14/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 17/04/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Description
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    NSX100/160/250 4P; Compact circuit breaker (Version 1.0)
    Description
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    TeSys F 1154 contactor (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    344.5 KB
    stp
    852.5 KB
    Description
    CAD file
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 09/02/17
    Fichiers dans le document
    pdf
    344.5 KB
    stp
    852.5 KB
    Description
    CAD file
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.1 MB
    Date 16/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 272.4 KB
    Date 29/05/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 301.8 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1F1154 : TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1F1154 : TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1F1154 : TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V 200A - sans bobine
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 295.3 KB
    Date 17/03/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 302.6 KB
    Date 15/06/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 397.4 KB
    Date 17/03/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.