Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys F, FG, CR1F et V
Image LC1F1504P7

LC1F1504P7

Green premium brand logo
Image LC1F1504P7
LC1F1504P7
Green premium brand logo

TeSys LC1F - contacteur - 4P - AC-1 440V - 250A - bobine 230Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 074,64 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 6 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys F
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1F
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    Description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V CA 50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A (à <40 °C) à <= 440 V AC-1
    tension circuit de commande
    230 V CA 40...400 Hz
    Complémentaires
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    250 A à <40 °C
    pouvoir assigné de coupure
    1200 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1200 A à <40 °C - 10 s
    700 A à <40 °C - 30 s
    600 A à <40 °C - 1 min
    450 A à <40 °C - 3 min
    350 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    160 A aM à <= 440 V
    250 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    22 W AC-1
    Support de montage
    Platine
    Normes
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    Certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RMRoS
    CCC
    DNV
    CB
    RINA
    UL
    ABS
    BV
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 25 x 3 mm
    Circuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 120 mm²
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 120 mm²
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m
    Circuit de puissance: 18 N.m
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
    Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
    puissance d'appel en VA
    770 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    8,1 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
    dissipation thermique
    5,9…7,2 W
    temps de fonctionnement
    35 ms fermeture (à Uc)
    130 ms ouverture (à Uc)
    Endurance mécanique
    10 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    2400 cyc/h à <55 °C
    Code de comptabilité
    LC1F
    Environnement
    degré de protection IP
    IP2x face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
    IP2x face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Hauteur
    170 mm
    Largeur
    200,5 mm
    Profondeur
    171 mm
    Poids du produit
    3,83 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français12
    • anglais13
    • allemand6
    • chinois6
    • espagnol6
    • italien6
    • portugais6
    • russe6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 01/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6 MB
    Date 02/01/19
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 389.8 KB
    Date 14/05/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 17/04/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys F 1504 contactor (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    345.4 KB
    stp
    861.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 09/02/17
    Fichiers dans le document
    pdf
    345.4 KB
    stp
    861.3 KB
    Certificat Marine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 20.1 MB
    Date 16/10/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 272.4 KB
    Date 29/05/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 301.8 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1F1504P7 : LC1F1504P7_REACH_DECLARATION
    Description
    LC1F1504P7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    LC1F1504P7_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1F1504P7 : LC1F1504P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LC1F1504P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    LC1F1504P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1F1504P7 : LC1F1504P7_ROHS_DECLARATION
    Description
    LC1F1504P7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/04/20
    Description
    LC1F1504P7_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 295.3 KB
    Date 17/03/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 302.6 KB
    Date 15/06/10
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 397.4 KB
    Date 17/03/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.