France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys F, FG, CR1F et V
Image LC1F265P7

LC1F265P7

Image LC1F265P7
LC1F265P7

TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 265A - bobine 230Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 275,20 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1F
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-4
    AC-3
    AC-1
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 1000 V CA 50/60 Hz
    <= 460 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    350 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    265 A (à <55 °C) à <= 440 V CA AC-3
    puissance moteur kW
    132 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    140 kW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    140 kW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    160 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    160 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    147 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    75 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    51 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
    tension circuit de commande
    230 V CA 40...400 Hz
    Complémentaires
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    350 A à <40 °C
    pouvoir assigné de coupure
    2120 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    2200 A à <40 °C - 10 s
    1230 A à <40 °C - 30 s
    950 A à <40 °C - 1 min
    620 A à <40 °C - 3 min
    480 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    315 A aM à <= 440 V
    400 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    37 W AC-1
    21 W AC-3
    support de montage
    Platine
    normes
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-1
    JIS C8201-4-1
    certifications du produit
    BV
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ABS
    UL
    CB
    DNV
    RMRoS
    RINA
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 32 x 4 mm
    Circuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 240 mm²
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 240 mm²
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m
    Circuit de puissance: 35 N.m
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
    Perte de niveau: 0,15 à 0,2 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
    puissance d'appel en VA
    650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    10 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
    dissipation thermique
    8 W
    temps de fonctionnement
    40…65 ms fermeture
    100…170 ms ouverture
    endurance mécanique
    10 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    2400 cyc/h à <55 °C
    code de comptabilité
    LC1F
    motor power range
    55…100 kW à 200…240 V 3 phases
    110…220 kW à 480…500 V 3 phases
    110…220 kW à 380…440 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Contacteur en ligne direct
    tension de la bobine-contacteur
    230 V CA standard
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
    IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    hauteur
    203 mm
    largeur
    201,5 mm
    profondeur
    213 mm
    poids du produit
    7,44 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • slovène
    • croate
    • grec
    • letton
    • néerlandais
    • portugais
    • bulgare
    • coréen
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • suédois
    • anglais
    • serbe
    • polonais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • macédonien
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Version 6.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B9 - Contacteurs de forte puissance (Version 4.0)
    Catalogue TeSys - 2019 - Chapitre A2 - Démarreurs-moteurs nus pré-cablés (Version 4.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Contacteurs LC1 F115 à F1250 (Version 05)
    Date 02/01/19
    Taille 6 MB
    LX1 / LX9 FH…2 AC supply coils for LC1 F (Version 04)
    Instruction sheet - LC1 F115...F1250 Contactors and reversing contactors (Version 20)
    LA9 F70. Power terminal protection shrouds for LC1 F (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC TeSys F - LC.F265-400, Czech Republic (Version 1.0)
    Certificat CB - LC1F630-780 - Czech republic - suivant IEC 60947-4-1 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactors For motor control in utilisation category AC-6 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LC1F265P7: TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 265 A - coil 230 V AC (Version 3.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Version 1.0)
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 08/09/15
    Taille 197.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /