Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys F, FG, CR1F et V
Image LC1F400P7

LC1F400P7

Green premium brand logo
Image LC1F400P7
LC1F400P7
Green premium brand logo

TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 230Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 856,07 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys F
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    LC1F
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    Description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 1000 V CA 50/60 Hz
    <= 460 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    500 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    400 A (à <55 °C) à <= 440 V CA AC-3
    puissance moteur kW
    75 kW à 400 V CA 50/60 Hz (AC-4)
    200 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    220 kW à 415 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    250 kW à 440 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    257 kW à 500 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    280 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    185 kW à 1000 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    110 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz (AC-3)
    tension circuit de commande
    230 V CA 40...400 Hz
    Complémentaires
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    500 A à <40 °C
    pouvoir assigné de coupure
    3200 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    3600 A à <40 °C - 10 s
    2400 A à <40 °C - 30 s
    1700 A à <40 °C - 1 min
    1200 A à <40 °C - 3 min
    1000 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    400 A aM à <= 440 V
    500 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    65 W AC-1
    42 W AC-3
    Support de montage
    Platine
    Normes
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    Certifications du produit
    ABS
    CSA
    UL
    BV
    DNV
    RMRoS
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CB
    RINA
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 30 x 5 mm
    Circuit de puissance: bornes à anneau 2 câble(s) 150 mm²
    Circuit de puissance: raccordement par boulonnage
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m
    Circuit de puissance: 35 N.m
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
    Perte de niveau: 0,3 à 0,5 Uc 40...400 Hz (à 55 °C)
    puissance d'appel en VA
    1075 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    15 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (à 20 °C)
    dissipation thermique
    14 W
    temps de fonctionnement
    40…65 ms fermeture
    100…170 ms ouverture
    Endurance mécanique
    10 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    2400 cyc/h à <55 °C
    Code de comptabilité
    LC1F
    motor power range
    110…220 kW à 480…500 V 3 phases
    110…220 kW à 380…440 V 3 phases
    110…220 kW à 200…240 V 3 phases
    250…500 kW à 480…500 V 3 phases
    type de démarreur de moteur
    Contacteur en ligne direct
    tension de la bobine-contacteur
    230 V CA standard
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
    IP20 face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C
    Hauteur
    206 mm
    Largeur
    213 mm
    Profondeur
    219 mm
    Poids
    9,1 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    9,176 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    2,600 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,500 dm
    Longueur de l'emballage 1
    3,200 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues17
    • français13
    • anglais13
    • allemand7
    • chinois7
    • espagnol7
    • italien7
    • portugais7
    • russe7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 01/04/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6 MB
    Date 02/01/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 02/05/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.2 MB
    Date 01/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.1 KB
    Date 30/07/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 17/04/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 301.8 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1F400P7 : TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 230Vca
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 230Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 230Vca
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1F400P7 : TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 230Vca
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 230Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 230Vca
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1F400P7 : TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 230Vca
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 230Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    TeSys LC1F - contacteur - 3P - AC-3 440V - 400A - bobine 230Vca
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 391.6 KB
    Date 18/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 200.1 KB
    Date 01/07/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 202.6 KB
    Date 01/07/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.