Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys K
Image LC1K1610FE7
Ce produit n’est plus fabriqué

LC1K1610FE7

Green premium brand logo
Image LC1K1610FE7
Ce produit n’est plus fabriqué
LC1K1610FE7
Green premium brand logo

TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 115Vca

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • 65,58 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom du produit
    TeSys K
    Nom de l'appareil
    LC1K
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Complémentaires
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-1
    Description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
    Circuit de signalisation: 690 V CA 50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A à <= 440 V AC-3 pour circuit de puissance
    20 A à <= 690 V AC-1 pour circuit de puissance
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    115 V CA 50/60 Hz
    puissance moteur kW
    4 kW à 480 V CA 50/60 Hz
    4 kW à 500 à 600 V CA 50/60 Hz
    4 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    4 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz
    Contact auxiliaire
    1 "F"
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A à <50 °C pour circuit de puissance
    10 A à <50 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    110 A CA pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947
    160 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    160 A CA pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
    pouvoir assigné de coupure
    110 A à 440 V se conformer à CEI 60947
    80 A à 500 V se conformer à CEI 60947
    70 A à 660...690 V se conformer à CEI 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    115 A à <50 °C - 1 s pour circuit de puissance
    105 A à <50 °C - 5 s pour circuit de puissance
    100 A à <50 °C - 10 s pour circuit de puissance
    75 A à <50 °C - 30 s pour circuit de puissance
    55 A à <50 °C - 1 min pour circuit de puissance
    50 A à <50 °C - 3 min pour circuit de puissance
    25 A à <50 °C - >= 15 min pour circuit de puissance
    80 A - 1 s pour circuit de signalisation
    90 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    110 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
    25 A aM pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à CEI 60947
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à VDE 0660
    impédance moyenne
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-5-1
    Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    puissance d'appel en VA
    30 VA (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    4,5 VA (à 20 °C)
    dissipation thermique
    1,3 W
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
    Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (à <50 °C)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h
    type de contacts auxiliaires
    type instantané 1 "F"
    fréquence circuit signalisation
    <= 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    Support de montage
    Platine
    Rail
    couple de serrage
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    temps de fonctionnement
    10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    distance de non-recouvrement
    0,5 mm
    Endurance mécanique
    10 Mcycles
    durée de vie électrique
    1,3 Mcycles 16 A AC-3 à Ue <= 440 V
    Robustesse mécanique
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 6 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Hauteur
    58 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    57 mm
    Poids du produit
    0,18 kg
    Environnement
    normes
    EN/CEI 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Certifications du produit
    CB Scheme
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    TC se conformer à DIN 50016
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -50…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    180 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    6,2 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français11
    • anglais10
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 623.9 KB
    Date 01/06/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.3 MB
    Date 20/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.7 MB
    Date 14/09/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 747.3 KB
    Date 17/07/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    905.7 KB
    zip
    603.5 KB
    pdf
    264.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.7 MB
    Date 14/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    905.7 KB
    zip
    603.5 KB
    pdf
    264.1 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 286.6 KB
    Date 28/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1K1610FE7 : TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 115Vca
    Description
    TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 115Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 115Vca
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1K1610FE7 : TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 115Vca
    Description
    TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 115Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 115Vca
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1K1610FE7 : TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 115Vca
    Description
    TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 115Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 16A - bobine 115Vca
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 260.6 KB
    Date 20/03/20
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 342 KB
    Date 20/03/20
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.