France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys LC1SK - contacteur - 2P - AC-3 - 6A - bobine 380Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    47,50 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys SK
    fonction produit
    Mini-contacteur
    nom de l'appareil
    LC1SK
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    composition des contacts pôles
    2P
    composition des pôles
    2F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    0,25à <= 440 V AC AC-3
    12 A (<= 55 °C) AC AC-1
    puissance moteur kW
    1,1 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz
    2.2 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    type de circuit de commande
    CA 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    380 V CA 50/60 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A à <= 55 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    66 A à 690 V CA se conformer à IEC 60947
    66 A à 690 V CA se conformer à NF C 63-110
    pouvoir assigné de coupure
    52 A à <= 400 V pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    52 A à <= 400 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    50 A <= 55 °C circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    16 A gI à <= 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    impédance moyenne
    4 mOhm à 50 Hz - Ith 12 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    690 V se conformer à BS 5424
    690 V se conformer à IEC 60947
    690 V se conformer à VDE 0110 gr C
    690 V se conformer à UL 508
    support de montage
    Rail
    normes
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certifications du produit
    cULus
    mode de raccordement
    Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 0.35...6 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 0.5...6 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : connecteur 1 câble(s) 1.5...6 mm² - rigidité du câble: rigide
    Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 0.35...1.5 mm² - rigidité du câble: souple - avec extrémité de câble
    Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 0.35...2.5 mm² - rigidité du câble: souple - sans extrémité de câble
    Circuit de puissance : connecteur 2 câble(s) 1.5...4 mm² - rigidité du câble: rigide
    couple de serrage
    0,8 N.m - sur connecteur - avec tournevis pozidriv N°1
    temps de fonctionnement
    6…8 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    7…14 ms excitation bobine + fermeture "F"
    durée de vie mécanique
    10 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    1200 cyc/h
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,2 à 0,75 Uc à <= 50 °C perte de niveau
    0,85…1,1 Uc à <= 50 °C opérationnel
    puissance d'appel maximale en VA
    16 VA à 20 °C
    consommation maxi au maintien en VA
    4,2 VA à 20 °C
    dissipation thermique
    1,4 W à 50/60 Hz
    Environnement
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    TC se conformer à DIN 50015
    température de fonctionnement maximale
    -20…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…70 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans déclassement en fonction de la température
    hauteur
    56 mm
    largeur
    27 mm
    profondeur
    55,5 mm
    poids
    0,132 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1/LP1SK - CA2/CA3SK Mini contactors and auxiliary contactors (Version 03)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mini-contactors TeSys SK for motor in category AC-1 (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.