France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys D - Inv mot 115a 200 220v 3p+1f+1o cossferm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 466,43 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur-inverseur
    nom de l'appareil
    LC2D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    nombre de pôles
    3P
    composition des contacts pôles
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 300 V CC pour circuit de puissance
    <= 1000 V CA 25...400 Hz pour circuit de puissance
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    200 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    115 A (<= 60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    30 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    55 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    65 kW à 1000 V CA 50/60 Hz
    75 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    80 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    59 kW à 415...440 V CA 50/60 Hz
    puissance du moteur C.V. (selon UL/CSA)
    30 hp à 200/208 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 230/240 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    75 hp à 460/480 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    100 hp à 575/600 V CA 50/60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de circuit de commande
    CA 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    200 V CA 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    200 A à <= 60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1260 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    1100 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1100 A <= 40 °C 1 s circuit de puissance
    100 A 1 s circuit de signalisation
    120 A 500 ms circuit de signalisation
    140 A 100 ms circuit de signalisation
    250 A <= 40 °C 10 min circuit de puissance
    550 A <= 40 °C 1 min circuit de puissance
    950 A <= 40 °C 10 s circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    200 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    250 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    impédance moyenne
    0,6 mOhm à 50 Hz - Ith 200 A pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    600 V pour circuit de puissance certifications CSA
    600 V pour circuit de puissance certifications UL
    690 V pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-1
    600 V pour circuit de signalisation certifications CSA
    600 V pour circuit de signalisation certifications UL
    durée de vie électrique
    0,95 Mcycles 115 A AC-3 <= 440 V
    0,8 Mcycles 200 A AC-1 <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    24 W AC-1
    7,9 W AC-3
    couvercle de sécurité
    Avec
    type de verrouillage
    Électrique
    Mécanique
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    GL
    BV
    DNV
    RINA
    mode de raccordement
    Circuit de puissance : barres 1 5 x 25 mm
    Télécommande : bornes à anneau - diamètre externe: 8 mm
    Circuit de puissance : bornes à anneau - diamètre externe: 25 mm
    couple de serrage
    Télécommande : 1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis plat Ø 6 mm vis : M3.5
    Télécommande : 1,2 N.m - sur bornes à anneau - avec tournevis empreinte Philips n°2 vis : M3.5
    Circuit de puissance : 12 N.m - sur bornes à anneau hexagonal 13 mm vis : M8
    Circuit de puissance : 12 N.m - sur barres hexagonal 13 mm vis : M8
    temps de fonctionnement
    6…20 ms ouverture
    20…50 ms fermeture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    8000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    2400 cyc/h à <= 60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
    plage de tension du circuit de commande
    0,3 à 0,5 Uc perte de niveau à 55 °C, CA 50/60 Hz
    0,8…1,15 Uc opérationnel à 55 °C, CA 50/60 Hz
    puissance d'appel maximale en VA
    280…350 VA à 20 °C (cos ϕ 0.8) 60 Hz
    280…350 VA à 20 °C (cos ϕ 0.8) 50 Hz
    consommation maxi au maintien en VA
    2…18 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    2…18 VA à 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    dissipation thermique
    3…8 W à 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    Type branchés mécaniquement (1F+1O) se conformer à IEC 60947-5-1
    Type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation (entre contact NC + NO)
    1,5 ms sur excitation (entre contact NC + NO)
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement maximale
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans réduction de courant
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue à la flamme
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé 15 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert 6 Gn pour 11 ms
    hauteur
    158 mm
    largeur
    266 mm
    profondeur
    148 mm
    poids
    6,35 kg
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC2D..3 9 to 32 A reversing contactors with spring terminals (Version 04)
    LC1/LC2 D115 D150 Contacteurs / Contacteurs-inverseurs (Version 12)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC TeSys D - LC.D115-150, Czech Republic (Version 1.0)
    CB TeSys D - LC1D115-150 (Version 1.0)
    Date 10/11/17
    Taille 263.8 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys D - LC.D115-150 (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LC1D115 (Version 1.0)
    TeSys D LC1 D115-D150 - EoLi (Version 2.0)
    Date 18/09/17
    Taille 151.6 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.