Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys D
Image LC2D50A3SD
Ce produit n’est plus fabriqué

LC2D50A3SD

Image LC2D50A3SD
Ce produit n’est plus fabriqué
LC2D50A3SD

CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A CTRL RESS BOB 72V CC

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de com.
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys D
    Fonction produit
    Contacteur-inverseur
    Nom de l'appareil
    LC2D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-1
    Présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    Description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    50 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    80 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    15 kW à 220...230 V CA 50 Hz
    22 kW à 380...400 V CA 50 Hz
    30 kW à 500 V CA 50 Hz
    33 kW à 660...690 V CA 50 Hz
    25 kW à 415 V CA 50 Hz
    30 kW à 440 V CA 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    3 hp à 115 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    7,5 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    15 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    15 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de circuit de commande
    CC standard
    tension circuit de commande
    72 V CC
    Contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à CEI 60947
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    80 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
    pouvoir assigné de coupure
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    400 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    810 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    84 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    208 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    100 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    100 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
    Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
    durée de vie électrique
    1,45 Mcycles 50 A AC-3 à Ue <= 440 V
    0,5 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    Front cover
    Avec
    type de verrouillage
    Mécanique
    Support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Certifications du produit
    CSA
    CCC
    UL
    GOST
    mode de raccordement
    Télécommande: bornes à ressort 1 câble(s) 2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: bornes à ressort 2 câble(s) 2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1…35 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1…25 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1…35 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1…25 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1…35 mm²rigide
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1…25 mm²rigide
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 8 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 25…35 mm² hexagonal 4 mm
    Circuit de puissance: 5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 2,5…25 mm² hexagonal 4 mm
    temps de fonctionnement
    16…24 ms ouverture
    42.5…57.5 ms fermeture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    Endurance mécanique
    10 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
    plage de tension du circuit de commande
    0,1 à 0,3 Uc -40…70 °C perte de niveau CC
    0,75 à 1,25 Uc -40…60 °C opérationnel CC
    1...1.25 Uc 60…70 °C opérationnel CC
    constante de temps
    34 ms
    puissance d'appel en W
    19 W (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en W
    7,4 W à 20 °C
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    compatibilité du contact
    M4
    Code de compatibilité
    LC2D
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à CEI 60068-2-30
    Degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -40…60 °C
    60…70 °C avec réduction de courant
    Température ambiante de stockage
    -60…80 °C
    altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Hauteur
    122 mm
    Largeur
    119 mm
    Profondeur
    120 mm
    Poids du produit
    2,03 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    2,100 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,400 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,620 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,980 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais4
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    • russe2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 8.0)
    Description
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.1 MB
    Date 22/07/20
    Description
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Version A14)
    Description
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.4 MB
    Date 01/09/17
    Description
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    3P EVLK REVERS CONT 40A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    752.3 KB
    zip
    515.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    752.3 KB
    zip
    515.7 KB
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC2D50A3SD : LC2D50A3SD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LC2D50A3SD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    LC2D50A3SD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC2D50A3SD : LC2D50A3SD_ROHS_DECLARATION
    Description
    LC2D50A3SD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/11/20
    Description
    LC2D50A3SD_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.