Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys D
Image LC2D50AP7

LC2D50AP7

Green premium brand logo
Image LC2D50AP7
LC2D50AP7
Green premium brand logo

TeSys D - contacteur inverseur Everlink - 3P - AC-3 - 440V - 50A - bobine 230V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 544,44 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys D
    Fonction produit
    Contacteur-inverseur
    Nom de l'appareil
    LC2D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-1
    Présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    Description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    50 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    80 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    15 kW à 220...230 V CA 50 Hz
    22 kW à 380...400 V CA 50 Hz
    30 kW à 500 V CA 50 Hz
    33 kW à 660...690 V CA 50 Hz
    25 kW à 415 V CA 50 Hz
    30 kW à 440 V CA 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    3 hp à 115 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    7,5 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    15 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    15 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    40 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    230 V CA 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    80 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    900 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    400 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    810 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    84 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    208 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    100 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    100 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
    Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
    durée de vie électrique
    1,45 Mcycles 50 A AC-3 à Ue <= 440 V
    1,1 Mcycles 80 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    3,7 W AC-3
    9,6 W AC-1
    safety cover
    Avec
    type de verrouillage
    Mécanique
    Support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Certifications du produit
    GOST
    CCC
    CSA
    UL
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1…35 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1…25 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1…35 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1…25 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 1 câble(s) 1…35 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteurs à vis BTR EverLink 2 câble(s) 1…25 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance: 8 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 25…35 mm² hexagonal 4 mm
    Circuit de puissance: 5 N.m - sur connecteurs à vis BTR EverLink - câble 1…25 mm² hexagonal 4 mm
    temps de fonctionnement
    4…19 ms ouverture
    12…26 ms fermeture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    Endurance mécanique
    6 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc CA 50/60 Hz (à 60 °C)
    Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc CA 50 Hz (à 60 °C)
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 60 Hz (à 60 °C)
    puissance d'appel en VA
    140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    dissipation thermique
    4…5 W à 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à CEI 60068-2-30
    Degré de pollution
    3
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Hauteur
    122 mm
    Largeur
    119 mm
    Profondeur
    120 mm
    Poids du produit
    1,88 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français8
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Version A14)
    Description
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.4 MB
    Date 01/09/17
    Description
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 02/08/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    3P EVLK REVERS CONT 40A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    752.3 KB
    zip
    515.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    752.3 KB
    zip
    515.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 307.6 KB
    Date 28/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC2D50AP7 : CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A BOB 230V CA-50/60HZ
    Description
    CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A BOB 230V CA-50/60HZ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A BOB 230V CA-50/60HZ
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC2D50AP7 : CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A BOB 230V CA-50/60HZ
    Description
    CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A BOB 230V CA-50/60HZ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A BOB 230V CA-50/60HZ
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC2D50AP7 : CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A BOB 230V CA-50/60HZ
    Description
    CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A BOB 230V CA-50/60HZ
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    CONT INV EVERLINK 3P AC3 440V 50A BOB 230V CA-50/60HZ
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 199.4 KB
    Date 01/06/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 224.4 KB
    Date 01/12/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.