France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys LC2D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 80A - bobine 220Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 035,10 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur-inverseur
    Nom de l'appareil
    LC2D
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-1
    présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 1000 V CA 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    125 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    80 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    22 kW à 220...230 V CA 50 Hz
    37 kW à 380...400 V CA 50 Hz
    45 kW à 415...440 V CA 50 Hz
    55 kW à 500 V CA 50 Hz
    45 kW à 660...690 V CA 50 Hz
    45 kW à 1000 V CA 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    20 hp à 200/208 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    7,5 hp à 115 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    15 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour monophasé moteurs
    25 hp à 230/240 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    60 hp à 460/480 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    60 hp à 575/600 V CA 60 Hz pour 3 phases moteurs
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    220 V CA 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    125 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    1100 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    1100 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    135 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    320 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    640 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    990 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    200 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    160 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
    Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
    Circuit de puissance: 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    durée de vie électrique
    0,8 Mcycles 125 A AC-1 à Ue <= 440 V
    1,5 Mcycles 80 A AC-3 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    12,5 W AC-1
    5,1 W AC-3
    safety cover
    Avec
    type de verrouillage
    Mécanique
    support de montage
    Rail
    Platine
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    GOST
    GL
    RINA
    CCC
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    CSA
    DNV
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 4…25 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 4…16 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 4…50 mm²rigide sans embout de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 4…25 mm²rigide sans embout de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,2 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance: 9 N.m - sur connecteur - avec tournevis plat Ø 6 à Ø 8 mm
    Circuit de puissance: 9 N.m - sur connecteur hexagonal 4 mm
    temps de fonctionnement
    20…35 ms fermeture
    6…20 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    endurance mécanique
    4 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc CA 50/60 Hz (à 55 °C)
    Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc CA 50 Hz (à 55 °C)
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 60 Hz (à 55 °C)
    puissance d'appel en VA
    245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    dissipation thermique
    6…10 W à 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 8 Gn pour 11 ms
    Vibrations contacteur fermé: 3 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé: 10 Gn pour 11 ms
    hauteur
    127 mm
    largeur
    182 mm
    profondeur
    158 mm
    poids du produit
    3,2 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Oui
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B8 - Contacteurs (Version 4.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 7.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Version 12)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC TeSys D - LC.D80-95, Czech Republic (Version 1.0)
    CB TeSys D - LC.D80-95 (Version 1.0)
    Date 10/11/17
    Taille 510.7 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys D - LC.D80-95 (Version 1.0)
    Date 20/07/18
    Taille 289.1 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D contactors (Version 1.1)
    Date 18/09/17
    Taille 194.5 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.