France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image LC2DT20FDV
Ce produit n’est plus fabriqué

Image LC2DT20FDV
Ce produit n’est plus fabriqué

INV 20A 4P AC1 110V CC V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2000
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    fonction produit
    Contacteur inverseur
    Nom de l'appareil
    LC2D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    présentation du produit
    Preassembled, with prewired power connections
    description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    20 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    type de circuit de commande
    CC standard
    tension circuit de commande
    110 V CC
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    20 A à <60 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    250 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    pouvoir assigné de coupure
    250 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    30 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    61 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    105 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    210 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    25 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    20 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    impédance moyenne
    2,5 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
    Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
    puissance dissipée par pôle
    1,56 W AC-1
    safety cover
    Avec
    type de verrouillage
    Électrique et mécanique
    support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    RINA
    UL
    BV
    CCC
    GL
    GOST
    DNV
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    couple de serrage
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    temps de fonctionnement
    53.55…72.45 ms fermeture
    16…24 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    endurance mécanique
    30 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,1 à 0,25 Uc CC (à 60 °C)
    Opérationnel: 0,7 à 1,25 Uc CC (à 60 °C)
    constante de temps
    28 ms
    puissance d'appel en W
    5,4 W (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en W
    5,4 W à 20 °C
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à IEC 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068-2-30
    degré de pollution
    3
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    hauteur
    85 mm
    largeur
    90 mm
    profondeur
    90 mm
    poids du produit
    0,73 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC2 DT... 4-pole 20 to 40 A AC-1 changeover contactors pairs with screw clamp terminals (Version 04)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.