Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys D
Image LC2DT32Q7

LC2DT32Q7

Green premium brand logo
Image LC2DT32Q7
LC2DT32Q7
Green premium brand logo

TeSys LC2D - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V - 32A - bobine 380Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 256,33 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys D
    Fonction produit
    Contacteur inverseur
    Nom de l'appareil
    LC2D
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Catégorie d'emploi
    AC-1
    Présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    Description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    Circuit de puissance: <= 300 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    32 A (à <60 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    380 V CA 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947
    Catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    32 A à <60 °C pour circuit de puissance
    10 A à <60 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    140 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    250 A CC pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    300 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    300 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    40 A à <40 °C - 10 min pour circuit de puissance
    84 A à <40 °C - 1 min pour circuit de puissance
    145 A à <40 °C - 10 s pour circuit de puissance
    240 A à <40 °C - 1 s pour circuit de puissance
    100 A - 1 s pour circuit de signalisation
    120 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    140 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947-5-1
    50 A gG à <= 690 V coordination type 1 pour circuit de puissance
    35 A gG à <= 690 V coordination type 2 pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL certifié
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-1
    Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
    Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
    durée de vie électrique
    1 Mcycles 32 A AC-1 à Ue <= 440 V
    puissance dissipée par pôle
    2,5 W AC-1
    safety cover
    Avec
    type de verrouillage
    Mécanique
    Support de montage
    Platine
    Rail
    normes
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certifications du produit
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    RINA
    UL
    EAC
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 2,5…10 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 2,5…10 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 2,5…10 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 2,5…10 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 2,5…16 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur 2 câble(s) 2,5…16 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur connecteur - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Circuit de puissance: 1,7 N.m - sur connecteur - avec tournevis empreinte Philips n°2
    temps de fonctionnement
    12…22 ms fermeture
    4…19 ms ouverture
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    durée de vie mécanique
    15 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h à <60 °C
    Complémentaires
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: 0,3 à 0,6 Uc CA 50/60 Hz (à 60 °C)
    Opérationnel: 0,8 à 1,1 Uc CA 50 Hz (à 60 °C)
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc CA 60 Hz (à 60 °C)
    puissance d'appel en VA
    70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    7,5 VA (à 20 °C) cos phi 0,3 60 Hz
    7 VA (à 20 °C) cos phi 0,3 50 Hz
    dissipation thermique
    2…3 W à 50/60 Hz
    type de contacts auxiliaires
    type branchés mécaniquement 1F+1O se conformer à IEC 60947-5-1
    type contact miroir 1 "O" se conformer à IEC 60947-4-1
    fréquence circuit signalisation
    25 à 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    temps de non-chevauchement
    1,5 ms sur désexcitation entre contact NC + NO
    1,5 ms sur excitation entre contact NC + NO
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 face avant se conformer à CEI 60529
    traitement de protection
    TH se conformer à CEI 60068-2-30
    Degré de pollution
    3
    Température de fonctionnement
    -5…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert: 8 Gn pour 11 ms
    Hauteur
    91 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    98 mm
    Poids du produit
    0,85 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français8
    • anglais10
    • chinois4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 946.6 KB
    Date 01/06/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 276.3 KB
    Date 21/08/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 06/08/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 21/05/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 21/05/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    3D simplified LC2DT 32-40 A - AC coil (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    pdf
    1.2 MB
    stp
    14 MB
    prp.document.label.format zip
    Taille 15.2 MB
    Date 28/11/18
    Fichiers dans le document
    pdf
    1.2 MB
    stp
    14 MB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 301 KB
    Date 28/06/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC2DT32Q7 : TeSys D changeover contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 380 V AC coil
    Description
    TeSys D changeover contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 380 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    TeSys D changeover contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 380 V AC coil
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC2DT32Q7 : TeSys D changeover contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 380 V AC coil
    Description
    TeSys D changeover contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 380 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    TeSys D changeover contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 380 V AC coil
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC2DT32Q7 : TeSys D changeover contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 380 V AC coil
    Description
    TeSys D changeover contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 380 V AC coil
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    TeSys D changeover contactor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 380 V AC coil
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Version 2.0)
    Description
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.9 KB
    Date 28/04/16
    Description
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Version 3.0)
    Description
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Taille 132 KB
    Date 28/04/16
    Description
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.