France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys LC2F - contacteur inverseur - 4P - AC-1 440V 275A - sans bobine

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 130,11 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur inverseur
    Nom de l'appareil
    LC2F
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 1000 V CA 50/60 Hz
    <= 460 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    275 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    composition contact auxiliaire
    1 "F"
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    275 A à <40 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1850 A CA se conformer à IEC 60947-4-1
    pouvoir assigné de coupure
    1480 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1500 A à <40 °C - 10 s
    920 A à <40 °C - 30 s
    740 A à <40 °C - 1 min
    500 A à <40 °C - 3 min
    400 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    200 A aM à <= 440 V
    315 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    25 W AC-1
    type de verrouillage
    Mécanique
    support de montage
    Platine
    normes
    IEC 60947-4-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    certifications du produit
    ABS
    RINA
    RMRoS
    CSA
    UL
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CB
    DNV
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 25 x 3 mm
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 150 mm²
    Circuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 150 mm²
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m
    Circuit de puissance: 18 N.m
    Environnement
    degré de protection IP
    IP2x face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
    IP2x face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Vibrations contacteur fermé: 5 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 7 Gn pour 11 ms
    hauteur
    174 mm
    largeur
    437 mm
    profondeur
    181 mm
    poids du produit
    12,1 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.1)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B9 - Contacteurs de forte puissance (Version 4.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Version 7.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC2 F1154…F2654 4P Reversing contactors (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC TeSys F - LC.F185-225, Czech Republic (Version 1.0)
    Certificat CB - LC1F630-780 - Czech republic - suivant IEC 60947-4-1 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/05/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 197.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.