France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys LC2F - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V 185A - bobine 110Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 934,25 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys F
    fonction produit
    Contacteur-inverseur
    Nom de l'appareil
    LC2F
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-3
    présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 1000 V CA 50/60 Hz
    <= 460 V CC
    [Ie] courant assigné d'emploi
    185 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-3
    275 A (à <40 °C) à <= 440 V CA AC-1
    puissance moteur kW
    100 kW à 1000 V CA 50/60 Hz
    100 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    100 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    110 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    90 kW à 380...400 V CA 50/60 Hz
    55 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz
    110 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    type de circuit de commande
    CA à 40...400 Hz
    tension circuit de commande
    110 V CA 40...400 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    275 A à <40 °C
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    1150 A CA se conformer à IEC 60947-4-1
    pouvoir assigné de coupure
    1480 A se conformer à IEC 60947-4-1
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    1500 A à <40 °C - 10 s
    920 A à <40 °C - 30 s
    740 A à <40 °C - 1 min
    500 A à <40 °C - 3 min
    400 A à <40 °C - 10 min
    calibre du fusible à associer
    200 A aM à <= 440 V
    315 A gG à <= 440 V
    impédance moyenne
    0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    1500 V se conformer à VDE 0110 gr C
    puissance dissipée par pôle
    12 W AC-3
    type de verrouillage
    Mécanique
    support de montage
    Platine
    normes
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-1
    IEC 60947-4-1
    certifications du produit
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    CB
    UL
    RMRoS
    ABS
    CSA
    RINA
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²rigide sans embout de câble
    Circuit de puissance: barre 2 câble(s) - section du jeu de barre: 25 x 3 mm
    Circuit de puissance: bornes à anneau 1 câble(s) 150 mm²
    Circuit de puissance: connecteur 1 câble(s) 150 mm²
    couple de serrage
    Télécommande: 1,2 N.m
    Circuit de puissance: 18 N.m
    temps de fonctionnement
    20…35 ms fermeture
    7…15 ms ouverture
    endurance mécanique
    10 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    2400 cyc/h à <55 °C
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,85…1,1 Uc à 50/60 Hz (à <55 °C)
    Perte de niveau: 0,35 à 0,55 Uc à 50/60 Hz (à <55 °C)
    puissance d'appel en VA
    805 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    970 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    55 VA 50 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    66 VA 60 Hz cos phi 0,3 (à 20 °C)
    dissipation thermique
    18…24 W
    Environnement
    degré de protection IP
    IP2x face avant avec protecteurs se conformer à CEI 60529
    IP2x face avant avec protecteurs se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -60…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    3000 m sans
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé: 15 Gn pour 11 ms
    Vibrations contacteur fermé: 5 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur ouvert: 7 Gn pour 11 ms
    hauteur
    174 mm
    largeur
    357 mm
    profondeur
    181 mm
    poids du produit
    10,9 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC TeSys F - LC.F185-225, Czech Republic (Version 1.0)
    Certificat CB - LC1F630-780 - Czech republic - suivant IEC 60947-4-1 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU Declaration TeSys F - LC.F115-800 (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/05/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LC1F185 to LC1F225 (Version 1.0)
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 21/09/17
    Taille 197.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.