France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image LC2K06015P7TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

Image LC2K06015P7TQ
Ce produit n’est plus fabriqué

INV 3P+O CI 230V 50/60HZ

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    TeSys K
    fonction produit
    Contacteur-inverseur
    Nom de l'appareil
    LC2K
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-3
    type de circuit de commande
    CA
    type de bobine
    50/60 Hz CA
    description des pôles
    3P
    composition des pôles
    3F
    [Ie] courant assigné d'emploi
    Circuit de puissance: 6 A CA AC-3
    puissance moteur kW
    1,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 440/500 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
    puissance moteur hp
    1,5 hp à 200/208 V CA 60 Hz se conformer à CSA
    1,5 hp à 200/208 V CA 60 Hz se conformer à UL
    1,5 hp à 230/240 V CA 60 Hz se conformer à CSA
    1,5 hp à 230/240 V CA 60 Hz se conformer à UL
    3 hp à 460/480 V CA 60 Hz se conformer à CSA
    3 hp à 460/480 V CA 60 Hz se conformer à UL
    3 hp à 575/600 V CA 60 Hz se conformer à CSA
    3 hp à 575/600 V CA 60 Hz se conformer à UL
    composition contact auxiliaire
    1 "O"
    [Uc] control circuit voltage
    230 V CA 50/60 Hz
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5 mm²rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4 mm²rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 0,75 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 4 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 0,34 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 1,5 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1,5 mm²rigide
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 4 mm²rigide
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 0,75 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 4 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 0,34 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 2,5 mm²souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: borne à ressort 1 0,75 mm²rigide
    Circuit de puissance: borne à ressort 1 1,5 mm²rigide
    Circuit de puissance: borne à ressort 1 0,75 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borne à ressort 1 1,5 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borne à ressort 1 0,75 mm²rigide
    Télécommande: borne à ressort 1 1,5 mm²rigide
    Télécommande: borne à ressort 1 0,75 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borne à ressort 1 1,5 mm²souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: connecteurs Faston 2clip - largeur: 2,8 mm
    Circuit de puissance: connecteurs Faston 1clip - largeur: 6,35 mm
    Télécommande: connecteurs Faston 2clip - largeur: 2,8 mm
    Télécommande: connecteurs Faston 1clip - largeur: 6,35 mm
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    variante de construction
    Prêt à assembler
    technologie bobine
    Sans diode de suppression d'écrêtage bidirectionnelle incorporée
    type de verrouillage
    Mécanique
    plage de tension du circuit de commande
    Perte de niveau: >= 0,20 Uc à 50/60 Hz (à <50 °C)
    Opérationnel: 0,8…1,15 Uc à 50/60 Hz (à <50 °C)
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Télécommande: 690 V se conformer à BS 5424
    Télécommande: 690 V se conformer à IEC 60947
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à BS 5424
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à NF C 20-040
    Télécommande: 750 V se conformer à VDE 0110 gr C
    Circuit de puissance: 750 V se conformer à VDE 0110 gr C
    Télécommande: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    Circuit de puissance: 600 V UL 508 certifié se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    support de montage
    Platine
    Rail
    tenue au feu
    Classe C2 se conformer à NF F 16-101
    Classe C2 se conformer à NF F 16-102
    V1 se conformer à UL 94
    couple de serrage
    Circuit de puissance: - sur broches à souder - câble 0 mm² - avec tournevis empreinte Philips n°2 plat vis: M6
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA <= 400 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    10 A à <50 °C pour télécommande
    20 A à <50 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    110 A à 690 V CA pour télécommande se conformer à IEC 60947
    110 A à 690 V CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    110 A à 690 V CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    pouvoir assigné de coupure
    110 A à 220...230 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    110 A à 220...230 V pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    110 A à 380...400 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    110 A à 380...400 V pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    110 A à 415 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    110 A à 415 V pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    110 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    110 A à 440 V pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    70 A à 660...690 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    70 A à 660...690 V pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    80 A à 500 V pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    80 A à 500 V pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    calibre du fusible à associer
    10 A gG pour télécommande se conformer à IEC 60947
    10 A gG pour télécommande se conformer à VDE 0660
    25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
    puissance d'appel en VA
    30 VA (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    4,5 VA 50/60 Hz (à 20 °C)
    temps de fonctionnement
    10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    15…25 ms désalimentation de bobine et ouverture NF
    10…20 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F"
    5…15 ms excitation bobine + ouverture "O"
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    endurance mécanique
    5000000 cycle
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h
    courant commuté minimum
    5 mA pour télécommande
    tension de commutation minimale
    17 V pour télécommande
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour télécommande
    hauteur
    58 mm
    largeur
    90 mm
    profondeur
    57 mm
    poids du produit
    0,39 kg
    Environnement
    normes
    BS 5424
    VDE 0660
    NF C 63-110
    IEC 60947
    certifications du produit
    UL
    CSA
    GOST
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn contacteur fermé
    6 gn contacteur ouvert
    Tenue aux vibrations
    2 gn 5…300 Hz contacteur ouvert
    4 gn 5…300 Hz contacteur fermé
    dissipation thermique
    1,3 W à 50/60 Hz pour télécommande
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CA2/CA3/CA4/LC./LP.-K Add-on contact blocks and surge supressor (Version 06)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.