France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image LC2K06015Q7
Ce produit n’est plus fabriqué

Image LC2K06015Q7
Ce produit n’est plus fabriqué

INV 3P+O CI 380/400V 50/6

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2003
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LC2K06015Q7 est remplacée par :
Produit
Qté
LC2K06015V7
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2004
  • normalisation européenne des tensions
1
  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys K
    fonction produit
    Contacteur-inverseur
    Nom de l'appareil
    LC2K
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-3
    AC-4
    présentation du produit
    Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
    Circuit de signalisation: <= 690 V CA 50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    1,5 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 480 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 500 à 600 V CA 50/60 Hz
    3 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    380...400 V CA 50/60 Hz
    composition contact auxiliaire
    1 "O"
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A à <50 °C pour circuit de puissance
    10 A à <50 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    110 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    110 A CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    110 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    110 A à 415 V se conformer à IEC 60947
    110 A à 440 V se conformer à IEC 60947
    80 A à 500 V se conformer à IEC 60947
    110 A à 220...230 V se conformer à IEC 60947
    110 A à 380...400 V se conformer à IEC 60947
    70 A à 660...690 V se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    90 A à <50 °C - 1 s pour circuit de puissance
    85 A à <50 °C - 5 s pour circuit de puissance
    80 A à <50 °C - 10 s pour circuit de puissance
    60 A à <50 °C - 30 s pour circuit de puissance
    45 A à <50 °C - 1 min pour circuit de puissance
    40 A à <50 °C - 3 min pour circuit de puissance
    80 A - 1 s pour circuit de signalisation
    90 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    110 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    20 A à <50 °C - >= 15 min pour circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
    25 A aM pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à VDE 0660
    impédance moyenne
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-5-1
    Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    durée de vie électrique
    1,3 Mcycles 6 A AC-3 à Ue <= 440 V
    type de verrouillage
    Mécanique
    support de montage
    Rail
    Platine
    normes
    NF C 63-110
    VDE 0660
    BS 5424
    IEC 60947
    certifications du produit
    UL
    CSA
    mode de raccordement
    Broches à souder - section du jeu de barre: 1,5 x 0,9 mm
    temps de fonctionnement
    10…20 ms excitation bobine + fermeture "F"
    10…20 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    endurance mécanique
    5 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
    Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (à <50 °C)
    puissance d'appel en VA
    30 VA (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en VA
    4,5 VA (à 20 °C)
    dissipation thermique
    1,3 W
    type de contacts auxiliaires
    type instantané 1 "O"
    fréquence circuit signalisation
    <= 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    distance de non-recouvrement
    0,5 mm
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    TC se conformer à DIN 50016
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
    robustesse mécanique
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 6 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    hauteur
    58 mm
    largeur
    90 mm
    profondeur
    57 mm
    poids du produit
    0,39 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 189.1 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.