France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys K
Image LC3K06B7

LC3K06B7

Image LC3K06B7
LC3K06B7

TeSys LC3K - démarreur étoile triangle sur profilé - bobine 24Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    351,32 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys K
    fonction produit
    Démarreur étoile triangle
    Nom de l'appareil
    LC3K
    application du contacteur
    Commande moteur (AC-3)
    catégorie d'emploi
    AC-3
    présentation du produit
    Précâblé
    nombre de pôles
    3 3P
    power pole contact composition
    3 3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A (à <50 °C) à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
    puissance moteur kW
    3 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    type de circuit de commande
    CA à 50/60 Hz
    tension circuit de commande
    24 V CA 50/60 Hz
    contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur
    1 "O" pour contacteur étoile KM1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    catégorie de surtension
    III
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 750 V se conformer à VDE 0110 gr C
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à BS 5424
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à NF C 20-040
    Circuit de puissance: 600 V CSA 22-2 certifié
    Circuit de puissance: 600 V UL 508 certifié
    Circuit de signalisation: 750 V se conformer à VDE 0110 gr C
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à BS 5424
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à NF C 20-040
    Circuit de signalisation: 600 V CSA 22-2 certifié
    Circuit de signalisation: 600 V UL 508 certifié
    durée de vie électrique
    1,3 Mcycles 6 A AC-3 à Ue <= 440 V
    type de verrouillage
    Mécanique
    support de montage
    Rail
    normes
    NF C 63-110
    IEC 60947
    VDE 0660
    certifications du produit
    CSA
    UL
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 1,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Borniers à vis-étrier 1 0,75…4 mm² - rigidité du câble: souple sans embout
    Borniers à vis-étrier 1 0,34…2,5 mm² - rigidité du câble: souple avec embout
    Borniers à vis-étrier 2 1,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide
    Borniers à vis-étrier 2 0,75…4 mm² - rigidité du câble: souple sans embout
    Borniers à vis-étrier 2 0,34…1,5 mm² - rigidité du câble: souple avec embout
    couple de serrage
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    endurance mécanique
    10 Mcycles
    vitesse de commande maxi
    12 cyc/h à <60 °C
    temps de démarrage
    30 s
    technologie bobine
    Sans module d'antiparasitage intégré
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
    Perte de niveau: 0,2 à 0,75 Uc (à <50 °C)
    puissance d'appel en VA
    30 VA (à 20 °C)
    dissipation thermique
    1,3 W
    type de contacts auxiliaires
    Branchés mécaniquement se conformer à IEC 60947-5-1 3 1F+1O
    Contact miroir se conformer à IEC 60947-4-1 3 1 "O"
    fréquence circuit signalisation
    <= 400 Hz
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    minimum switching voltage
    17 V pour circuit de signalisation
    largeur
    150 mm
    hauteur
    110 mm
    profondeur
    94 mm
    poids du produit
    0,74 kg
    Environnement
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    TC se conformer à DIN 50016
    température ambiante pour le stockage
    -50…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
    robustesse mécanique
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 6 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 15 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • allemand
    • hongrois
    • grec
    • néerlandais
    • anglais
    • portugais
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • bulgare
    • tchèque
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Version 6.0)
    Catalogue TeSys - 2019 - Chapitre A2 - Démarreurs-moteurs nus pré-cablés (Version 4.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LE3K / LC3K Star/delta starters (Version 03)
    Date 29/03/09
    Taille 64.7 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for LC3K06B7: TeSys K - star delta starter - 3 x 3P (3 NO) - 6 A - 24 V AC coil (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1F185-225 - EoLi (Version 2.0)
    Date 01/12/15
    Taille 181.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys contactor LC1F (Version 2.0)
    Date 08/09/15
    Taille 197.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /