France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image LE1D09N7A09
Ce produit n’est plus fabriqué

Image LE1D09N7A09
Ce produit n’est plus fabriqué

DEM COFF 1S 9A 415V 50 60 COMMUT I-O-II

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys LE
    nom de l'appareil
    LE1D
    fonction produit
    Démarreur DOL intégré
    fonction de l’appareil
    Standard
    catégorie d'emploi
    AC-3
    composition de l'appareil
    Relais de surcharge thermique pour être commandé séparément
    Contacteur
    type de commande
    Sélecteur 3 positions démarrage automatique/arrêt/démarrage manuel I-O-II
    Bouton-poussoir remise à zéro bleu R
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    9 A AC-3
    puissance moteur kW
    4 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    4 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    4 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    2.2 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    5.5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    9 A
    Tension de contrôle Uc
    415 V CA 50/60 Hz
    nombre d'entrée de câble
    2 entrée câble : ISO20 haut
    2 entrée câble : ISO20 inférieur
    2 entrée câble : Pg 13 inférieur
    2 entrée câble : Pg 16 inférieur
    largeur
    88 mm
    hauteur
    166 mm
    profondeur
    135 mm
    poids
    0,92 kg
    Environnement
    matière
    Polycarbonate
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à IEC 60529
    normes
    IEC 60947-4-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    caractéristique d'environnement
    Standard
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for LE1D09N7A09: TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A or 12 A- AC coil - selector 3 pos + reset (Version 1.0)
    TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A or 12 A- AC coil - selector 3 pos + reset (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.