Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys LE
Image LE1D50AQ7A05

LE1D50AQ7A05

Image LE1D50AQ7A05
LE1D50AQ7A05

COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 50A BOBINE 380V BOUTON RESET

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 418,07 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 11 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LE
    Nom de l'appareil
    LE1D
    Fonction produit
    Démarreur DOL intégré
    Fonction de l’appareil
    Standard
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    composition de l'appareil
    Relais de surcharge thermique commandé séparément
    Contacteur
    type de commande
    Bouton-poussoir remise à zéro bleu R
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    50 A AC-3
    puissance moteur kW
    15 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
    22 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    25 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    30 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    30 kW à 500 V CA 50/60 Hz
    33 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    50 A
    [Uc] control circuit voltage
    380 V CA 50/60 Hz
    nombre d'entrée de câble
    1 entrée câble: ISO32 haut
    3 entrée câble: 1 ISO20 + 2 ISO32 inférieur
    Largeur
    200 mm
    Hauteur
    300 mm
    Profondeur
    158,4 mm
    Poids du produit
    4,85 kg
    Environnement
    Matière
    Tôle d'acier
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à CEI 60529
    Normes
    IEC 60947-4-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    6 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    30 cm
    Largeur de l'emballage 1
    32 cm
    Longueur de l'emballage 1
    41 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.5 MB
    Date 01/06/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LE - Enclosed starter - 40-50-65A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    128.9 KB
    pdf
    232.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 361.2 KB
    Date 26/01/18
    Fichiers dans le document
    stp
    128.9 KB
    pdf
    232.3 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE1D50AQ7A05 : COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 50A BOBINE 380V BOUTON RESET
    Description
    COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 50A BOBINE 380V BOUTON RESET
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 50A BOBINE 380V BOUTON RESET
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE1D50AQ7A05 : COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 50A BOBINE 380V BOUTON RESET
    Description
    COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 50A BOBINE 380V BOUTON RESET
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 50A BOBINE 380V BOUTON RESET
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE1D50AQ7A05 : COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 50A BOBINE 380V BOUTON RESET
    Description
    COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 50A BOBINE 380V BOUTON RESET
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    COFFRET DEMARREUR METALLIQUE 1S TESYS 50A BOBINE 380V BOUTON RESET
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.