Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys LE
Image LE1M35Q7
Ce produit n’est plus fabriqué

LE1M35Q7

Green premium brand logo
Image LE1M35Q7
Ce produit n’est plus fabriqué
LE1M35Q7
Green premium brand logo

DEMAR.1,1KW 3P 380V50 60 SANS R.TH.

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LE1M35Q7 est remplacée par :
Produit
Qté
LE1M35V7
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 12 janvier 2000
  • normalisation européenne des tensions
1
  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LE
    Nom de l'appareil
    LE1M
    Fonction produit
    Démarreur DOL intégré
    Fonction de l’appareil
    Standard
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    composition de l'appareil
    Relais de surcharge thermique commandé séparément
    Contacteur
    Borne de terre
    Bornier neutre
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A AC-3
    [Uc] control circuit voltage
    380 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Bouton-poussoir démarrage vert I
    Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
    Complémentaires
    signalisation locale
    En fonctionnement: LED (jaune)
    nombre d'entrée de câble
    2 entrée câble: ISO20 haut
    2 entrée câble: ISO25 haut
    2 entrée câble: Pg 13 haut
    2 entrée câble: Pg 21 haut
    2 entrée câble: ISO20 inférieur
    2 entrée câble: ISO25 inférieur
    2 entrée câble: Pg 13 inférieur
    2 entrée câble: Pg 21 inférieur
    2 entrée câble: Pg 16 haut
    2 entrée câble: Pg 16 inférieur
    Largeur
    78 mm
    Hauteur
    160 mm
    Profondeur
    108 mm
    Poids du produit
    0,6 kg
    Environnement
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Normes
    IEC 60947-4-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Caractéristique d'environnement
    Standard
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 24/02/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for LE1M35Q7: TeSys LE - enclosed DOL starter - 16 A - 380 V AC coil - without relay (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for LE1M35Q7: TeSys LE - enclosed DOL starter - 16 A - 380 V AC coil - without relay (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    TeSys LE - Enclosed starter - 0.8 … 16 A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    342.8 KB
    pdf
    254.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 597.5 KB
    Date 26/01/18
    Fichiers dans le document
    stp
    342.8 KB
    pdf
    254.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 282.5 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE1M35Q7 : LE1M35Q7_REACH_DECLARATION
    Description
    LE1M35Q7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    LE1M35Q7_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE1M35Q7 : LE1M35Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LE1M35Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    LE1M35Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE1M35Q7 : LE1M35Q7_ROHS_DECLARATION
    Description
    LE1M35Q7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    LE1M35Q7_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 213 KB
    Date 01/06/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 189.1 KB
    Date 01/12/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /