Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys LE
Image LE1M35Q712

LE1M35Q712

Image LE1M35Q712
LE1M35Q712

TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 380Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 108,11 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LE
    Nom de l'appareil
    LE1M
    Fonction produit
    Démarreur DOL intégré
    Fonction de l’appareil
    Standard
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    composition de l'appareil
    Contacteur
    Borne de terre
    Bornier neutre
    Relais de surcharge thermique
    zone de réglage de protection thermique
    3,7…5,5 A
    puissance moteur kW
    0,75 kW à 240 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    1,1 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    380 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Bouton-poussoir démarrage vert I
    Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
    Complémentaires
    signalisation locale
    En fonctionnement: LED (jaune)
    nombre d'entrée de câble
    2 entrée câble: ISO20 haut
    2 entrée câble: ISO25 haut
    2 entrée câble: Pg 13 haut
    2 entrée câble: Pg 21 haut
    2 entrée câble: ISO20 inférieur
    2 entrée câble: ISO25 inférieur
    2 entrée câble: Pg 13 inférieur
    2 entrée câble: Pg 21 inférieur
    2 entrée câble: Pg 16 haut
    2 entrée câble: Pg 16 inférieur
    Largeur
    78 mm
    Hauteur
    160 mm
    Profondeur
    108 mm
    Poids du produit
    0,6 kg
    Environnement
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Normes
    IEC 60947-4-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Caractéristique d'environnement
    Standard
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    572,9 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16,6 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 24/02/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LE - Enclosed starter - 0.8 … 16 A (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    342.8 KB
    pdf
    254.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 597.5 KB
    Date 26/01/18
    Fichiers dans le document
    stp
    342.8 KB
    pdf
    254.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 282.5 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE1M35Q712 : TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 380Vca
    Description
    TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 380Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 380Vca
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE1M35Q712 : TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 380Vca
    Description
    TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 380Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 380Vca
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE1M35Q712 : TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 380Vca
    Description
    TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 380Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    TeSys LE1M - démarreur en coffret - 3,7..5,5A - bobine 380Vca
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.