Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys LE
Image LE3K095P7
Ce produit n’est plus fabriqué

LE3K095P7

Image LE3K095P7
Ce produit n’est plus fabriqué
LE3K095P7

démarreur étoile triangle en coffret TeSys LE3K 7.5 kW bobine 230 V CA

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LE
    Nom de l'appareil
    LE3K
    Fonction produit
    Démarreur star-delta protégé
    Fonction de l’appareil
    Standard
    Matière
    Polycarbonate
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    composition de l'appareil
    Relais de surcharge thermique commandé séparément
    Contacteurs étoile-triangle
    Verrouillage mécanique
    puissance moteur kW
    4 kW à 220 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    230 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Bouton-poussoir démarrage vert I
    Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
    Complémentaires
    nombre d'entrée de câble
    4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
    4 entrée câble: ISO20 haut
    4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
    4 entrée câble: ISO20 inférieur
    Largeur
    175 mm
    Hauteur
    165 mm
    Profondeur
    146 mm
    Poids du produit
    1,46 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à CEI 60529
    Normes
    IEC 60947-4-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Caractéristique d'environnement
    Standard
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 64.7 KB
    Date 29/03/09
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /