France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys LE
Image LE4K065B7
Ce produit n’est plus fabriqué

LE4K065B7

Image LE4K065B7
Ce produit n’est plus fabriqué
LE4K065B7

démarreur en coffret Tesys LE4K 6 A 24 V CA

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys LE
    Nom de l'appareil
    LE4K
    fonction produit
    Démarreur DOL intégré
    fonction de l’appareil
    Standard
    matière
    Polycarbonate
    catégorie d'emploi
    AC-3
    composition de l'appareil
    Relais de surcharge thermique commandé séparément
    Contacteur
    Sectionneur à fusible
    [Ie] courant assigné d'emploi
    6 A AC-3
    puissance moteur kW
    3 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    1,5 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    2,2 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CA 50/60 Hz
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A
    calibre du fusible à associer
    10 A 10 x 38 mm aM
    type de commande
    Bouton-poussoir démarrage vert I
    Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
    Complémentaires
    nombre d'entrée de câble
    4 entrée câble: ISO20 haut
    4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
    4 entrée câble: ISO20 inférieur
    4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
    largeur
    175 mm
    hauteur
    165 mm
    profondeur
    146 mm
    poids du produit
    1,45 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK09 se conformer à CEI 60529
    normes
    IEC 60947-4-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    caractéristique d'environnement
    Standard
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A1 enclosed starters (Version 6.0)
    Catalogue TeSys - 2019 - Chapitre A1 - Demarreurs en coffret (Version 4.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /