France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys LE
Image LE6D09B7A04
Ce produit n’est plus fabriqué

LE6D09B7A04

Image LE6D09B7A04
Ce produit n’est plus fabriqué
LE6D09B7A04

démarreur en coffret étoile triangle TeSys LE6D 7.5 kW bobine 24 V CA

Afficher plus de caractéristiques
LE6D09B7A04Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LE
    Nom de l'appareil
    LE6D
    Fonction produit
    Démarreur star-delta protégé
    Fonction de l’appareil
    Standard
    Matière
    Polycarbonate
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    composition de l'appareil
    Relais de surcharge thermique commandé séparément
    Contacteurs étoile-triangle
    Sectionneur à fusible
    Verrouillage mécanique
    puissance moteur kW
    4 kW à 220 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    7,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CA 50/60 Hz
    calibre du fusible à associer
    20 A 10 x 38 mm aM
    type de commande
    Sans
    Complémentaires
    nombre d'entrée de câble
    2 entrée câble: ISO20 haut
    2 entrée câble: ISO25 haut
    2 entrée câble: ISO32 haut
    2 entrée câble: ISO40 haut
    2 entrée câble: ISO20 inférieur
    2 entrée câble: ISO25 inférieur
    2 entrée câble: ISO32 inférieur
    2 entrée câble: ISO40 inférieur
    Largeur
    186 mm
    Hauteur
    348 mm
    Profondeur
    167 mm
    Poids
    3,9 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à CEI 60529
    Normes
    IEC 60947-4-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Caractéristique d'environnement
    Standard
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /