Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys LE
Image LE6D18B7
Ce produit n’est plus fabriqué

LE6D18B7

Green premium brand logo
Image LE6D18B7
Ce produit n’est plus fabriqué
LE6D18B7
Green premium brand logo

TeSys LE6D - démarreur étoile triangle en coffret - 22kW - bobine 24Vca

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • 1 245,33 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LE
    Nom de l'appareil
    LE6D
    Fonction produit
    Démarreur star-delta protégé
    Fonction de l’appareil
    Standard
    Matière
    Polycarbonate
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    composition de l'appareil
    Relais de surcharge thermique commandé séparément
    Contacteurs étoile-triangle
    Sectionneur à fusible
    Verrouillage mécanique
    puissance moteur kW
    11 kW à 220 V CA 50/60 Hz
    18,5 kW à 380/400 V CA 50/60 Hz
    22 kW à 415 V CA 50/60 Hz
    22 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CA 50/60 Hz
    calibre du fusible à associer
    40 A 14 x 51 mm aM
    type de commande
    Bouton-poussoir démarrage vert I
    Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O
    Complémentaires
    nombre d'entrée de câble
    2 entrée câble: ISO20 haut
    2 entrée câble: ISO25 haut
    2 entrée câble: ISO32 haut
    2 entrée câble: ISO40 haut
    2 entrée câble: ISO20 inférieur
    2 entrée câble: ISO25 inférieur
    2 entrée câble: ISO32 inférieur
    2 entrée câble: ISO40 inférieur
    Largeur
    186 mm
    Hauteur
    348 mm
    Profondeur
    175,5 mm
    Poids du produit
    4,85 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à CEI 60529
    Normes
    IEC 60947-4-1
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Caractéristique d'environnement
    Standard
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    4,85 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    26 cm
    Largeur de l'emballage 1
    29 cm
    Longueur de l'emballage 1
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17 MB
    Date 24/02/15
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE6D18B7 : LE6D18B7_REACH_DECLARATION
    Description
    LE6D18B7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    LE6D18B7_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE6D18B7 : LE6D18B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LE6D18B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    LE6D18B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LE6D18B7 : LE6D18B7_ROHS_DECLARATION
    Description
    LE6D18B7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    LE6D18B7_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 142.7 KB
    Date 04/01/12
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.