Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys LG et TeSys LJ
Image LG7D12B716

LG7D12B716

Image LG7D12B716
LG7D12B716

TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 341,09 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LG
    Nom de l'appareil
    LG7D
    Fonction produit
    Démarreur DOL intégré
    Fonction de l’appareil
    Sécurité
    Catégorie d'emploi
    AC-3
    composition de l'appareil
    Contacteur
    Disjoncteur
    puissance moteur kW
    3 kW à 220/230 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
    5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz
    zone de réglage de protection thermique
    9…14 A
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Bouton-poussoir démarrage blanc I
    Bouton-poussoir stop noir O
    Bouton-poussoir coup de poing arrêt d'urgence rouge
    Complémentaires
    nombre d'entrée de câble
    4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 haut
    4 entrée câble: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 inférieur
    Largeur
    175 mm
    Hauteur
    165 mm
    Profondeur
    146 mm
    Poids du produit
    1,6 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60204-1
    IEC 60947-4-1
    Matière
    Polycarbonate
    degré de protection IP
    IP55 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à CEI 60529
    Caractéristique d'environnement
    Standard
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 02/02/15
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for LG7D12B716: TeSys LG - enclosed DOL starter - 9...14 A - 24 V AC coil (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for LG7D12B716: TeSys LG - enclosed DOL starter - 9...14 A - 24 V AC coil (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    TeSys LG7D LG7K LJ7K - enclosed DOL starter (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    398.5 KB
    pdf
    457.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 855.6 KB
    Date 01/02/18
    Fichiers dans le document
    stp
    398.5 KB
    pdf
    457.2 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LG7D12B716 : TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca
    Description
    TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LG7D12B716 : TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca
    Description
    TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LG7D12B716 : TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca
    Description
    TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    TeSys LG7D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 24Vca
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Version 2.0)
    Description
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 157.9 KB
    Date 28/04/16
    Description
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Version 3.0)
    Description
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
    prp.document.label.format pdf
    Taille 132 KB
    Date 28/04/16
    Description
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.