France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Prisma G
Image LGY116013

LGY116013

Image LGY116013
LGY116013

Linergy DS - répartiteur étagé unipolaire - 160A - 13 trous

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    58,68 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy DS
    fonction produit
    Répartiteur
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    description des pôles
    1P
    départs du bornier répartiteur
    13 trous
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA Ph/N
    440 V CA Ph/Ph
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    160 A à 40 °C
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    8,4 kA pour 1 s
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    36 kA
    mode de raccordement
    Alimentation: bornes à vis 2 câble(s) 25…70 mm² rigide
    Alimentation: bornes à vis 2 câble(s) 16…50 mm² souple avec embout de câble
    Distribution: bornes à vis 3 câble(s) 2,5…25 mm² rigide
    Distribution: bornes à vis 3 câble(s) 1,5…16 mm² souple avec embout de câble
    Distribution: bornes à vis 8 câble(s) 1,5…16 mm² rigide
    Distribution: bornes à vis 8 câble(s) 1,5…10 mm² souple avec embout de câble
    couple de serrage
    Distribution: 2 N.m plat tournevis 7,5 mm
    Distribution: 2 N.m PZ2 tournevis 7,5 mm
    Distribution: 2 N.m plat tournevis 5,8 mm
    Distribution: 2 N.m PZ2 tournevis 5,8 mm
    Alimentation: 9 N.m plat tournevis 12 mm
    Alimentation: 9 N.m PZ2 tournevis 12 mm
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    85 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    50,5 mm
    poids du produit
    0,168 kg
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Environnement
    degré de pollution
    3
    catégorie de surtension
    III
    tenue diélectrique
    2500 V
    normes
    EN/IEC 60947-7-1
    EN/IEC 61439-1
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 01/07/18
    Taille 85.6 MB
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Version 2.3)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 01/06/18
    Taille 73.3 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Distribution block 1P 160A 13 holes
    Date 27/11/12
    Taille 142.9 KB
    Date 27/11/12
    Taille 733.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for LGY116013: Linergy DS - screw distribution block 1P - 160A - 13 holes (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /