Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Prisma G
Image LGY412560

LGY412560

Image LGY412560
LGY412560

Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 56,21 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Linergy
    Nom du produit
    Linergy DS
    Fonction produit
    Répartiteur
    Complémentaires
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Compact
    Accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Description des pôles
    4P
    départs du bornier répartiteur
    4 x 15 trous
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA Ph/N
    440 V CA Ph/Ph
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    125 A à 40 °C
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    4,2 kA pour 1 s
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    28 kA
    mode de raccordement
    Alimentation: bornes à vis 1 câble(s) 10…35 mm² rigide
    Alimentation: bornes à vis 1 câble(s) 6…35 mm² souple avec extrémité de câble
    Distribution: bornes à vis 3 câble(s) 6…35 mm² rigide
    Distribution: bornes à vis 3 câble(s) 4…25 mm² souple avec extrémité de câble
    Distribution: bornes à vis 11 câble(s) 1,5…16 mm² rigide
    Distribution: bornes à vis 11 câble(s) 1,5…10 mm² souple avec extrémité de câble
    Couple de serrage
    2 N.m distribution: 6,5 mm plat tournevis
    2 N.m distribution: 6,5 mm PZ2 tournevis
    2,5 N.m alimentation: 9,5 mm plat tournevis
    2,5 N.m alimentation: 9,5 mm PZ2 tournevis
    2 N.m distribution: 8,5 mm plat tournevis
    2 N.m distribution: 8,5 mm PZ2 tournevis
    pas de 9 mm
    20
    Hauteur
    100 mm
    Largeur
    174 mm
    Profondeur
    50,5 mm
    Poids du produit
    0,562 kg
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Environnement
    Degré de pollution
    3
    Catégorie de surtension
    III
    Tenue diélectrique
    2500 V
    Normes
    EN/IEC 60947-7-1
    EN/IEC 61439-1
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français8
    • anglais10
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.5)
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 11/03/20
    Description
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84 MB
    Date 31/10/19
    Description
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Version 1.0)
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Taille 84.4 MB
    Date 18/10/19
    Description
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 3.0)
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.2 MB
    Date 10/10/19
    Description
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Taille 127.8 MB
    Date 10/10/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.3 MB
    Date 01/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 592.5 KB
    Date 31/10/13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TERM BLK 4P 125A 4X15 HOLES (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    847.6 KB
    zip
    608 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 03/12/13
    Fichiers dans le document
    stp
    847.6 KB
    zip
    608 KB
    Distribution block 4P 125A 60holes
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 954.9 KB
    Date 27/11/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LGY412560 : Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
    Description
    Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LGY412560 : Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
    Description
    Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LGY412560 : Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
    Description
    Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Linergy DS - répartiteur étagé tétrapolaire - 125A - 4x15 trous
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.