France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon LMC058/LMC078
Image LMC078CECS20T

LMC078CECS20T

Image LMC078CECS20T
LMC078CECS20T

Lexium - Controleur de mouvement m odicon lmc078

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    2 416,62 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Modicon LMC078
    fonction produit
    Contrôleur de mouvement
    application spécifique du produit
    Manutention
    Emballage
    Travail des matériaux
    nombre E/S TOR
    20
    type de pile
    3 V lithium batterie
    Complémentaires
    nombre entrées TOR
    12 pour entrée totale
    8 pour entrée régulière
    4 pour entrée capture
    logique d'entrée numérique
    Dissipateur
    tension entrées numériques
    24 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    tension état 1 garanti
    15…30 V pour entrée
    tension état 0 garanti
    -3…5 V pour entrée
    courant d'entrée TOR
    4 mA
    impédance d'entrée
    6 kOhm
    temps de filtrage configurable
    0,1 à 4 290 ms pour entrée régulière
    0,1 à 4 290 ms pour entrée capture
    nombre sorties TOR
    8 sortie
    logique de sortie numérique
    Source
    tension de sortie numérique
    24 V CC
    limites de la tension de sortie
    19,2…28,8 V
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    maximum input/output number
    768 distribué pour entrées et sorties numériques
    364 distribué pour entrées et sorties analogiques
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    limites de la tension d'alimentation
    20,4…30 V
    courant nominal
    500 mA pour par sortie
    2 A pour pour toutes sorties
    courant de crête
    2 A (durée = 1 s)
    temps d'exécution par instruction
    2 ns
    type de mémoire
    128 MB NVRAM
    512 MB RAM
    équipement de stockage de données
    512 MB carte SD
    langage de programmation
    SFC (graphe fonctionnel de commande)
    CFC (graphe fonctionnel continu)
    ST (texte structuré)
    IL (liste d'instructions)
    LD (échelle)
    FBD (diagramme bloc fonction)
    horodateur
    Avec horloge, mouvement horloge +/- 1 s/jour
    données sauvegardées
    Pile variables de type conservation et conservation permanente
    Pile date and hour
    durée de vie de la batterie
    10 année(s)
    type de connexion intégrée
    1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, protocole: Modbus avec maître /esclave méthode, cadre de transmission: RTU/ASCII ou mode caractère ASCII, interface physique: RS232/RS485, taux de transmission : 480 Mbit/s
    1 port CAN avec SUB-D 9 mâle connecteur, protocole: CANopen avec maître méthode
    1 liaison série isolée avec mini B USB connecteur, taux de transmission : 480 Mbit/s
    1 codeur avec bornier à vis connecteur
    1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, interface physique: SERCOS III
    1 liaison série isolée avec RJ45 femelle connecteur, protocole: ethernet Modbus TCP/IP avec esclave méthode, interface physique: 10BASE-T/100BASE-TX, taux de transmission : 300…115200 bps
    1 liaison série isolée avec USB type B connecteur
    signalisation locale
    1 LED vert avec PRG marquage pour indication de la programmation
    1 LED vert, orange et rouge avec SIII marquage pour état bus SERCOS III
    1 LED vert/rouge avec STS marquage pour état du module (ModStatus)
    1 LED vert/rouge avec CAN marquage pour état bus CANopen
    marquage
    CE
    support de montage
    Collier à vis
    largeur
    45 mm
    hauteur
    230 mm
    profondeur
    220 mm
    poids du produit
    2,2 kg
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 142
    UL 508
    certifications du produit
    CSA
    UL
    température de fonctionnement
    5…55 °C (installation à la verticale)
    température ambiante pour le stockage
    -25…70 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 61131-2
    degré de pollution
    2
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m sans
    altitude de stockage
    0…3000 m
    Tenue aux vibrations
    10 m/s²
    tenue aux chocs mécaniques
    100 m/s²
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • kazakh
    • allemand
    • italien
    • turc
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Contrôleur de mouvement Modicon LMC078 (Version 1.1)
    Modicon LMC078 Motion Controller (Version 1.1)
    Date 02/02/17
    Taille 1.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VW3E704100000, VW3E704000000 Communication Modules for LMC078, Instruction Sheet (Version 00)
    LMC078CECS20T Modicon Motion Controller, Instruction Sheet (Version 00)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon LMC078 - Motion Controller, Programming Guide (Version 04)
    Modicon LMC078 - Motion Controller, Guide de programmation (Version 04)
    Modicon LMC078 - Motion Controller, System Functions and Variables, PLCSystem Library Guide (Version 01)
    Modicon LMC078 - Modules de communication Ethernet et PROFIBUS DP, Guide de référence du matériel (Version 00)
    Modicon LMC078 - Ethernet and PROFIBUS DP Communication Modules, Hardware Guide (Version 00)
    Modicon LMC078 - Motion Controller - Fonctions et variables système, Guide de la bibliothèque PLCSystem (Version 01)
    Modicon LMC078 - Motion Controller, Guide de référence du matériel (Version 02)
    Modicon LMC078 - Motion Controller, Hardware Guide (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for LMC078CECS20T: motion controller LMC078-20DIO transistor sercos compact Ethernet Canopen 24Vdc (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon DoC LMC078 (Version 1.0)
    Date 21/04/16
    Taille 93.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LMC078 to LMC216 C - Logic Motion Controller (LMC), Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LMC078 to LMC216 C - Logic Motion Controller (LMC), Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /