France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2
Image LMC212CAA10000

LMC212CAA10000

Image LMC212CAA10000
LMC212CAA10000

CONTROLEUR PROGRAMMABLE L MC212, 12AXES,

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    3 026,83 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    PacDrive 3
    fonction produit
    Contrôleur de mouvement
    Complémentaires
    accessoires associés
    LMC212
    nombre d'axes
    12
    nombre entrées TOR
    8 pour entrée digitale se conformer à CEI 61131-2 Type 1
    4 pour entrée de sonde tactile se conformer à CEI 61131-2 Type 1
    tension entrées numériques
    - 3 à 5 V
    15 à 30 V
    type de tension d'entrée numérique
    DC
    courant d'entrée TOR
    4 mA pour entrée digitale
    filtrage anti-rebonds
    100 µs à 4,29 s configurable entrée digitale
    100 µs à 4,29 s configurable entrée de sonde tactile
    100 µs à 4,29 s configurable entrée d'interruption
    distance maximale entre les appareils
    <50 m
    nombre sorties TOR
    8 sortie digitale
    courant de sortie TOR
    500 mA pour sortie digitale
    courant de fuite maximum
    0,5 mA
    nombre de module d'extension E/S max
    1
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    puissance consommée en W
    30 W
    type de mémoire
    512 MB RAM DDR2
    128 Ko NVRAM
    langage de programmation
    ST (texte structuré)
    IL (liste d'instructions)
    LD (échelle)
    FBD (diagramme bloc fonction)
    CFC (graphe fonctionnel continu)
    SFC (graphe fonctionnel de commande)
    type de connexion intégrée
    2 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole Sercos
    1 port Ethernet, connecteur RJ45 pour le protocole ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP
    1 port Ethernet, connecteur RJ45 pour codeur maître
    1 liaison série, connecteur RJ45 pour le protocole RS232/RS485
    1 port CAN, connecteur SUB-D 9 pour le protocole CANopen
    1 port USB, connecteur USB type B
    alimentation
    Alimentation puissance: 24 VCC
    largeur
    44 mm
    hauteur
    270 mm
    profondeur
    222 mm
    poids du produit
    2,2 kg
    Environnement
    normes
    CSA C22.2 No 142
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    EN/IEC 61131-2
    certifications du produit
    CE
    EAC
    CULus
    CSA
    température de fonctionnement
    5…55 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60529
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 61131-2
    altitude de fonctionnement
    0…2000 m
    Tenue aux vibrations
    3,5 mm à 5…8,4 Hz
    10 m/s² à 8,4…150 Hz
    tenue aux chocs mécaniques
    150 m/s² pour 6 ms (opération) se conformer à EN/IEC 60721-3-3
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Solution d'automatisation PacDrive 3, Contrôleurs de mouvement PacDrive LMC (LMC Eco/Pro/Pro2) (Version 1.0)
    PacDrive3 automation solution, PacDrive LMC motion controllers (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PacDrive Logic Motion Controller - LMC Eco, Guide de référence du matériel (Version 03)
    PacDrive Logic Motion Controller - LMC Eco, Hardware Guide (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    E316433-20120221-CertificateofCompliance_LMC-Eco-Series (Version 1.0)
    RCM_SDoC_PacDrive_LMC (Version 1.0)
    Date 06/10/16
    Taille 968 KB
    CSA Certificate PacDrive LMC Series (Version 1.0)
    Date 18/03/16
    Taille 104.3 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PacDrive3 DoC LMCxx1 (Version 2.1)
    Date 08/04/16
    Taille 148.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LMC078 to LMC216 C - Logic Motion Controller (LMC), Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LMC078 to LMC216 C - Logic Motion Controller (LMC), Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /