France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys K
Image LP1K1201BD

LP1K1201BD

Image LP1K1201BD
LP1K1201BD

TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 24Vcc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    46,43 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    fonction produit
    Contacteur
    nom du produit
    TeSys K
    Nom de l'appareil
    LP1K
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Commande moteur (AC-3)
    Complémentaires
    catégorie d'emploi
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    description des pôles
    3P
    power pole contact composition
    3F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
    Circuit de signalisation: 690 V CA 50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    12 A (à <50 °C) à <= 440 V AC-3 pour circuit de puissance
    10 A (à <60 °C) à <= 440 V AC-3 pour circuit de puissance
    20 A (à <50 °C) à <= 690 V AC-1 pour circuit de puissance
    16 A (à <60 °C) à <= 690 V AC-1 pour circuit de puissance
    type de circuit de commande
    CC standard
    tension circuit de commande
    24 V CC
    puissance moteur kW
    4 kW à 480 V CA 50/60 Hz AC-3
    4 kW à 500 à 600 V CA 50/60 Hz AC-3
    4 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW à 400 V CA 50/60 Hz AC-4
    3 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
    5,5 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz AC-3
    5,5 kW à 440 V CA 50/60 Hz AC-3
    composition contact auxiliaire
    1 "O"
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A à <50 °C pour circuit de puissance
    10 A à <50 °C pour circuit de signalisation
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    110 A CA pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947
    144 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    144 A CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    110 A à 440 V se conformer à IEC 60947
    80 A à 500 V se conformer à IEC 60947
    70 A à 660...690 V se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    115 A à <50 °C - 1 s pour circuit de puissance
    105 A à <50 °C - 5 s pour circuit de puissance
    100 A à <50 °C - 10 s pour circuit de puissance
    75 A à <50 °C - 30 s pour circuit de puissance
    55 A à <50 °C - 1 min pour circuit de puissance
    50 A à <50 °C - 3 min pour circuit de puissance
    80 A - 1 s pour circuit de signalisation
    90 A - 500 ms pour circuit de signalisation
    110 A - 100 ms pour circuit de signalisation
    25 A à <50 °C - >= 15 min pour circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
    25 A aM pour circuit de puissance
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947
    10 A gG pour circuit de signalisation se conformer à VDE 0660
    impédance moyenne
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de signalisation: 690 V se conformer à IEC 60947-5-1
    Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    résistance d'isolement
    > 10 MΩ pour circuit de signalisation
    puissance d'appel en W
    3 W (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en W
    3 W à 20 °C
    dissipation thermique
    3 W
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (à <50 °C)
    Perte de niveau: 0,1 à 0,75 Uc (à <50 °C)
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans embout de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec embout de câble
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h
    type de contacts auxiliaires
    type instantané 1 "O"
    courant commuté minimum
    5 mA pour circuit de signalisation
    tension de commutation minimale
    17 V pour circuit de signalisation
    support de montage
    Rail
    Platine
    couple de serrage
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    temps de fonctionnement
    30…40 ms excitation bobine + fermeture "F"
    10 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    distance de non-recouvrement
    0,5 mm
    endurance mécanique
    10 Mcycles
    durée de vie électrique
    0,3 Mcycles 20 A AC-1 à Ue <= 440 V
    1,3 Mcycles 12 A AC-3 à Ue <= 440 V
    robustesse mécanique
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 6 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    hauteur
    58 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    57 mm
    poids du produit
    0,225 kg
    Environnement
    normes
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certifications du produit
    UL
    CSA
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    TC se conformer à DIN 50016
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…80 °C
    température ambiante autour de l'appareil
    -40…70 °C à Uc
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B8 - Contacteurs (Version 4.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 7.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1-K contactor (Version 07)
    Date 01/06/16
    Taille 623.9 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Version 1.0)
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Version 1.0)
    Date 17/07/15
    Taille 747.3 KB
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Date 18/12/17
    Taille 759.2 KB
    Date 18/12/17
    Taille 519.8 KB
    Date 18/12/17
    Taille 257.4 KB
    CAD for LP1K1201BD: TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 12 A - 1 NC aux. - 24 V DC coil (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Version 1.0)
    Date 01/06/15
    Taille 213 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Version 1.0)
    Date 01/12/15
    Taille 189.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /