France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys K
Image LP4K120045BW3

LP4K120045BW3

Image LP4K120045BW3
LP4K120045BW3

contacteur CONT 4P BC CI 24V DC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    50,67 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    fonction produit
    Contacteur
    nom du produit
    TeSys K
    Nom de l'appareil
    LP4K
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    application du contacteur
    Charge résistive (AC-1)
    Complémentaires
    catégorie d'emploi
    AC-1
    description des pôles
    4P
    power pole contact composition
    4F
    [Ue] tension assignée d'emploi
    Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
    [Ie] courant assigné d'emploi
    20 A (à <50 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    16 A (à <70 °C) à 690 V CA AC-1 pour circuit de puissance
    type de circuit de commande
    CC basse consommation
    tension circuit de commande
    24 V CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    catégorie de surtension
    III
    [Ith] courant thermique conventionnel
    20 A à <50 °C pour circuit de puissance
    pouvoir nominal d'enclenchement Irms
    144 A CA pour circuit de puissance se conformer à NF C 63-110
    144 A CA pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947
    pouvoir assigné de coupure
    110 A à 440 V se conformer à IEC 60947
    80 A à 500 V se conformer à IEC 60947
    70 A à 660...690 V se conformer à IEC 60947
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    115 A à <50 °C - 1 s pour circuit de puissance
    105 A à <50 °C - 5 s pour circuit de puissance
    100 A à <50 °C - 10 s pour circuit de puissance
    75 A à <50 °C - 30 s pour circuit de puissance
    55 A à <50 °C - 1 min pour circuit de puissance
    50 A à <50 °C - 3 min pour circuit de puissance
    25 A à <50 °C - >= 15 min pour circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    25 A gG à <= 440 V pour circuit de puissance
    25 A aM pour circuit de puissance
    impédance moyenne
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz pour circuit de puissance
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    puissance d'appel en W
    1,8 W (à 20 °C)
    consommation moyenne au maintien en W
    1,8 W à 20 °C
    dissipation thermique
    1,8 W
    plage de tension du circuit de commande
    Opérationnel: 0,7 à 1,30 Uc (à <50 °C)
    Perte de niveau: 0,1 à 0,7 Uc (à <50 °C)
    mode de raccordement
    Broches à souder - section du jeu de barre: 1,5 x 0,9 mm
    vitesse de commande maxi
    3600 cyc/h
    technologie bobine
    Suppresseur à diode de limite de crête bidirectionnel incorporé
    support de montage
    Circuit imprimé
    temps de fonctionnement
    30…40 ms excitation bobine + fermeture "F"
    10 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    endurance mécanique
    30 Mcycles
    durée de vie électrique
    0,3 Mcycles 20 A AC-1 à Ue <= 440 V
    robustesse mécanique
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à IEC 60068-2-6
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 6 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    hauteur
    58 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    57 mm
    poids du produit
    0,235 kg
    Environnement
    normes
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    certifications du produit
    CSA
    UL
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    TC se conformer à DIN 50016
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • estonien
    • hongrois
    • slovène
    • grec
    • turc
    • letton
    • anglais
    • portugais
    • lithuanien
    • macédonien
    • tchèque
    • coréen
    • slovaque
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LC1-K contactor (Version 07)
    Date 01/06/16
    Taille 623.9 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Version 1.0)
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Version 1.0)
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Version 1.0)
    Date 17/07/15
    Taille 747.3 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CONTACTOR SPRING (Version 1.0)
    Date 18/12/17
    Taille 840.2 KB
    Date 18/12/17
    Taille 558.3 KB
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Date 18/12/17
    Taille 759.2 KB
    Date 18/12/17
    Taille 519.8 KB
    Date 18/12/17
    Taille 257.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Version 1.0)
    Date 01/06/15
    Taille 213 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Version 1.0)
    Date 01/12/15
    Taille 189.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /