France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image LR2D1307
Ce produit n’est plus fabriqué

LR2D1307

Image LR2D1307
Ce produit n’est plus fabriqué
LR2D1307

relais de protection thermique moteur 1.6 à 2.5 A classe 10A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LR2D1307 est remplacée par :
Produit
Qté
LRD07
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2004
  • pas de montage direct sur les anciens contacteurs (rajouter platine)
1
  • Principales
    gamme de produits
    TeSys D
    Nom de l'appareil
    LR2D
    fonction produit
    Relais surcharge thermique
    utilisation du relais
    Protection moteur
    type de protection
    Fusible BS 5 A - pour télécommande
    Disjoncteur GB2 5 A - pour télécommande
    Fusible gG 5 A - pour télécommande
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…2,5 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm²souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm²souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm²rigide sans embout de câble
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    support de montage
    Platine, avec bornier EverLink
    Rail, avec bornier EverLink
    seuil de déclenchement
    1,14 +/-0,06 In A se conformer à IEC 60947-4-1
    tenue aux ondes de choc
    6 kV se conformer à IEC 60801-5
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    sensibilité à une perte de phase
    Courant de déclenchement I 30 % d'Ir sur une phase, le reste au niveau d'Ir se conformer à IEC 60947-4-1
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m sur borniers à vis-étrier
    hauteur
    121 mm
    largeur
    75 mm
    profondeur
    100 mm
    Environnement
    normes
    Directive ATEX 94/9/EC
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-4-1
    UL 508
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    certifications du produit
    UL
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    ATEX INERIS
    BV
    RINA
    GOST
    CSA
    CCC
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    degré de protection IP
    IP2x se conformer à VDE 0106
    température de fonctionnement
    -20…60 °C se conformer à IEC 60947-4-1
    tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn 11 ms se conformer à IEC 60068-2-7
    Tenue aux vibrations
    6 gn sur plaque se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue diélectrique
    6 kV 50 Hz se conformer à IEC 60255-5
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LRD15/LR3D15 - Differential thermal overload relays up to 15 kW (Version 09)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Thermal Overload Relay_LRD 3365 to LRD 33696 - EoLi (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D LRD 3365 to 33696 and LRD 4365 to 4369 - Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /