Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys LR2K
Image LR2K0305

LR2K0305

Green premium brand logo
Image LR2K0305
LR2K0305
Green premium brand logo

TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,54..0,8A - classe 10A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 57,69 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LRK
    Fonction produit
    Différentiel à bilames
    Nom de l'appareil
    LR2K
    Utilisation du relais
    Protection moteur
    Accessoires associés
    LP4K
    LC1K
    LP1K
    LC7K
    Type de réseau
    CC
    CA
    classe de surcharge thermique
    Classe 10A se conformer à IEC 60947-4-1
    zone de réglage de protection thermique
    0,54…0,8 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à BS 4941
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947
    Circuit de puissance: 750 V se conformer à VDE 0110 gr C
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    <= 400 Hz
    support de montage
    Sous le contacteur
    Platine, avec accessoires spécifiques
    Rail, avec accessoires spécifiques
    Contact auxiliaire
    1F+1O
    [Ith] courant thermique conventionnel
    6 A pour circuit de signalisation
    [Ue] tension assignée d'emploi
    <= 690 V pour circuit de puissance
    690 V CA AC-15 pour circuit de signalisation
    250 V CC DC-13 pour circuit de signalisation
    calibre du fusible à associer
    6 A gG pour circuit de signalisation se conformer à VDE 0660
    6 A gG pour circuit de signalisation se conformer à IEC 60947
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    puissance dissipée par pôle
    2 W
    sensibilité à une perte de phase
    Oui se conformer à IEC 60947-4-1
    signalisation locale
    Signalisation de déclenchement (jaune)
    type de commande
    Rouge bouton-poussoir: fonction test de déclenchement
    Bleu bouton-poussoir: arrêt et remise à zéro manuelle
    Sélecteur: manuel ou automatique raz
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
    couple de serrage
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis empreinte Philips n°2
    1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
    Hauteur
    58 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    65 mm
    Poids du produit
    0,145 kg
    Environnement
    Normes
    NF C 63-650
    CEI 60947
    VDE 0660
    BS 4941
    Certifications du produit
    CSA
    UL
    traitement de protection
    TC se conformer à IEC 60068
    TC se conformer à DIN 50016
    Degré de protection IP
    IP2x se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -20…55 °C sans réduction de courant se conformer à IEC 60947
    -30…60 °C avec réduction de courant se conformer à IEC 60947
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m sans réduction de courant
    Tenue au feu
    850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
    Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
    Robustesse mécanique
    Chocs contact "F": 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Chocs contact "O": 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Vibrations contact "F": 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Vibrations contact "O": 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    157 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    41
    Poids de l'emballage 2
    6,78 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français12
    • anglais10
    • chinois8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 597.5 KB
    Date 01/04/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 21/09/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 384.5 KB
    Date 28/07/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 888.1 KB
    Date 02/04/14
    Fichiers dans le document
    Thermal overload relays adjustable from 0,11A to 16A. (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.5 KB
    dxf
    46.3 KB
    wmf
    10.4 KB
    dwg
    33.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 91.3 KB
    Date 23/05/06
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.5 KB
    dxf
    46.3 KB
    wmf
    10.4 KB
    dwg
    33.1 KB
    Thermal overload relays adjustable from 0,11A to 16A. (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    29.2 KB
    dwf
    938 B
    dxf
    34.9 KB
    wmf
    4.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 69.9 KB
    Date 23/05/06
    Fichiers dans le document
    dwg
    29.2 KB
    dwf
    938 B
    dxf
    34.9 KB
    wmf
    4.9 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 296.1 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR2K0305 : LR2K0305_REACH_DECLARATION
    Description
    LR2K0305_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    LR2K0305_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR2K0305 : LR2K0305_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    LR2K0305_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    LR2K0305_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR2K0305 : LR2K0305_ROHS_DECLARATION
    Description
    LR2K0305_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    LR2K0305_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.