Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys LRD
Image LR3D3359
Ce produit n’est plus fabriqué

LR3D3359

Green premium brand logo
Image LR3D3359
Ce produit n’est plus fabriqué
LR3D3359
Green premium brand logo

relais de protection thermique moteur 48 à 65 A classe 10A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence LR3D3359 est remplacée par :
Produit
Qté
LR3D365
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 09 janvier 2008
  • Montage direct sur ancien contacteur incompatible
1
  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LRD
    Fonction produit
    Non différentiel à bilames
    Nom de l'appareil
    LR3D
    Utilisation du relais
    Protection moteur
    Accessoires associés
    LC1D95
    LC1D80
    Type de réseau
    CA
    CC
    zone de réglage de protection thermique
    48…65 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    0 à 400 Hz
    support de montage
    Platine, avec accessoires spécifiques
    Rail, avec accessoires spécifiques
    Sous le contacteur
    seuil de déclenchement
    1,14 +/- 0,06 Ir se conformer à IEC 60947-4-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A pour circuit de signalisation
    courant admissible
    0,72 A à 500 V AC-15 pour circuit de signalisation
    0,06 A à 440 V DC-13 pour circuit de signalisation
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 0 à 400 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    sensibilité à une perte de phase
    Courant de déclenchement 130 % d'Ir sur deux phases, le dernier au niveau 0
    type de commande
    Rouge bouton-poussoir: STOP
    Bleu bouton-poussoir: raz
    compensation en température
    -20…60 °C
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 4…35 mm² souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 4…35 mm² souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 4…35 mm² rigide sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Circuit de puissance: 9 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Hauteur
    123 mm
    Largeur
    75 mm
    Profondeur
    121 mm
    Poids du produit
    0,51 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -20…60 °C sans réduction de courant se conformer à IEC 60947-4-1
    Température ambiante pour le stockage
    -60…70 °C
    Tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    Robustesse mécanique
    Vibrations: 6 Gn se conformer à CEI 60068-2-6
    Chocs: 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-7
    tenue diélectrique
    6 kV à 50 Hz se conformer à IEC 60255-5
    Normes
    UL 508
    ATEX D 94/9/CE
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-4-1
    Certifications du produit
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    CCC
    CSA
    BV
    RINA
    GOST
    GL
    DNV
    ATEX INERIS
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français10
    • anglais10
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LC2-K contactor (Version A09)
    Description
    LC2-K contactor - IS printed on the box
    prp.document.label.format pdf
    Taille 605.9 KB
    Date 01/06/16
    Description
    LC2-K contactor - IS printed on the box
    LRD33, LRD43 - Thermal overload relays 18.5 to 75 kW (Version A06)
    Description
    LRD33, LRD43 - Thermal overload relays 18.5 to 75 kW
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 03/12/12
    Description
    LRD33, LRD43 - Thermal overload relays 18.5 to 75 kW
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 02/04/18
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 15/03/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 15/03/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for LR3D3359: TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for LR3D3359: TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LR3D3359: TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LR3D3359: TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    TeSys LRD thermal overload relays (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    277.1 KB
    pdf
    235.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 512.5 KB
    Date 15/02/18
    Fichiers dans le document
    stp
    277.1 KB
    pdf
    235.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR3D3359 : TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A
    Description
    TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR3D3359 : TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A
    Description
    TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LR3D3359 : TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A
    Description
    TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    TeSys LRD thermal overload relays - 48...65 A - class 10A
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 824.4 KB
    Date 27/11/15
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 187.5 KB
    Date 30/11/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.