France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

TeSys LR - relais de protection électronique moteur - 1,2..7A - 200..240Vca

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    99,30 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys D
    nom de l'appareil
    LR97
    fonction produit
    Relais de surintensité électronique
    utilisation du relais
    Rotor verrouillé, blocage mécanique I > 3 x Isetting
    Surcharge Imax > Isetting
    Sensibilité au défaut de phase
    conformité
    LC1D09...D38
    type de réseau
    CA
    [Us] tension d'alimentation
    200...240 V CA
    zone de réglage de protection thermique
    1,2…7 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance se conformer à CSA
    600 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance se conformer à UL
    690 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    quantité par lot
    Lot de 10
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50...60 Hz
    support de montage
    Direct sur le contacteur
    Rail
    seuil de déclenchement
    1,2…6 A
    tenue aux ondes de choc
    6 kV se conformer à IEC 61000-4-5
    description des contacts
    1 F/O
    [Ith] courant thermique conventionnel
    3 A pour télécommande
    type de protection
    Fusible BS 3 A - pour télécommande
    Disjoncteur GB2 3 A - pour télécommande
    Fusible gG 3 A - pour télécommande
    puissance maximum
    28 W à 110 V CC se conformer à IEC 60947
    28 W à 220 V CC se conformer à IEC 60947
    55 W à 24 V CC se conformer à IEC 60947
    55 W à 48 V CC se conformer à IEC 60947
    140 VA à 48 V CA se conformer à IEC 60947
    360 VA à 110 V CA se conformer à IEC 60947
    360 VA à 220 V CA se conformer à IEC 60947
    70 VA à 24 V CA se conformer à IEC 60947
    [Ui] tension assignée d'isolement
    600 V circuit de puissance se conformer à CSA
    600 V circuit de puissance se conformer à UL
    690 V circuit de puissance se conformer à IEC 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    sensibilité à une perte de phase
    < 3 s
    remise à zéro
    Remise à zéro automatique 120 s fixe
    Électrique par l'interruption de l'alimentation électrique pendant au moins 0,1 s
    Réinitialisation manuelle
    gamme de temps
    0,2 à 10 s - bouton temporel O
    0,3 à 10 s - bouton temporel O
    0,5 à 30 s - bouton temporel D
    fonction de signalisation
    2 DELs
    mode de raccordement
    Télécommande : câble 1 câble 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout de câble extrémité de câble
    Télécommande : câble 1 câble 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout de câble extrémité de câble
    Circuit de puissance : câble 1 câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout de câble extrémité de câble
    Circuit de puissance : câble 1 câble 1,5…10 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout de câble extrémité de câble
    Circuit de puissance : pince à cosse 1 câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout de câble extrémité de câble
    Circuit de puissance : pince à cosse 1 câble 1,5…10 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout de câble extrémité de câble
    Télécommande : câble 2 câble 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout de câble extrémité de câble
    Télécommande : câble 2 câble 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout de câble extrémité de câble
    Télécommande : pince à cosse 1 câble 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout de câble extrémité de câble
    Télécommande : pince à cosse 1 câble 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout de câble extrémité de câble
    Télécommande : pince à cosse 2 câble 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout de câble extrémité de câble
    Télécommande : pince à cosse 2 câble 1…25 mm² - rigidité du câble: souple - sans embout de câble extrémité de câble
    Couple de serrage
    Télécommande : 0,6...1,2 N.m - sur pince à cosse
    Circuit de puissance : 2 N.m - sur câble
    hauteur
    67,5 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    67,5 mm
    poids
    0,172 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60255-6
    IEC 60947
    certifications du produit
    CSA
    GOST
    UL
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    température de fonctionnement
    -25…60 °C se conformer à IEC 60947-4-1
    température ambiante pour le stockage
    -30…80 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    tenue au feu
    850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn 11 ms se conformer à IEC 60068-2-7
    tenue aux vibrations
    4 gn se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue diélectrique
    2 V à 50 Hz se conformer à IEC 60255-5
    tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV en mode indirect
    8 kV dans l'air
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m niveau 3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV
    perturbation radiée/conduite
    10 V se conformer à EN 61000-4-6
    Classe A se conformer à EN 55011
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B11 Overload relays TeSys LRK, LRD, LR9, RM1, LT3 (Version 6.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Version 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Version 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Version 03)
    LR97 D Electronic Over Current Relays (Version 03)
    Date 16/11/17
    Taille 334.7 KB
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC TeSys LR97D - TeSys LR97D (Version 1.0)
    Date 10/11/17
    Taille 2.4 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LR97D Electronic over current relay (Version 1.0)
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Version 1.0)
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys LR97D (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.