France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys LRD
Image LRD08S207

LRD08S207

Image LRD08S207
LRD08S207

TeSys LR - Relais de protection thermique moteur tesys 2,5 a 4 a classe 10a

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    69,67 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys LRD
    fonction produit
    Différentiel à bilames
    Nom de l'appareil
    LRD
    utilisation du relais
    Protection moteur
    accessoires associés
    LC1D09
    LC1D12
    LC1D18
    LC1D25
    LC1D32
    LC1D38
    type de réseau
    CA
    CC
    classe de surcharge thermique
    Classe 10A
    fonction de signalisation
    Relais indicateur de déclenchement
    zone de réglage de protection thermique
    2,5…4 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 690 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    0 à 400 Hz
    support de montage
    Platine, avec accessoires spécifiques
    Rail, avec accessoires spécifiques
    Sous le contacteur
    seuil de déclenchement
    1,14 +/- 0,06 Ir se conformer à IEC 60947-4-1
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A pour circuit de signalisation
    courant admissible
    3 A à 120 V AC-15 pour circuit de signalisation
    1,5 A à 240 V AC-15 pour circuit de signalisation
    0,95 A à 380 V AC-15 pour circuit de signalisation
    0,72 A à 500 V AC-15 pour circuit de signalisation
    0,22 A à 125 V DC-13 pour circuit de signalisation
    0,1 A à 250 V DC-13 pour circuit de signalisation
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 0 à 400 Hz pour circuit de puissance
    calibre du fusible à associer
    5 A gG pour circuit de signalisation
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    sensibilité à une perte de phase
    Courant de déclenchement 130 % d'Ir sur deux phases, le dernier au niveau 0 se conformer à IEC 60947-4-1
    type de commande
    Rouge bouton-poussoir: STOP
    Bleu bouton-poussoir: raz
    Sélecteur: manuel ou automatique raz
    compensation en température
    -40…60 °C
    mode de raccordement
    Circuit de signalisation: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple sans embout de câble
    Circuit de signalisation: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple avec embout de câble
    Circuit de signalisation: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…10 mm² souple sans embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…4 mm² souple avec embout de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm² rigide
    couple de serrage
    Circuit de signalisation: 1,7 N.m
    Circuit de puissance: 1,7 N.m
    hauteur
    66 mm
    largeur
    45 mm
    profondeur
    70 mm
    poids du produit
    0,124 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -40…60 °C sans réduction de courant se conformer à IEC 60947-4-1
    température ambiante pour le stockage
    -60…70 °C
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations: 6 Gn se conformer à IEC 60068-2-6
    Chocs: 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-7
    tenue diélectrique
    6 kV à 50 Hz se conformer à IEC 60255-5
    normes
    ATEX D 94/9/CE
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    certifications du produit
    CCC
    UL
    CSA
    RINA
    BV
    ATEX INERIS
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    GOST
    GL
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LRD, LR3D - Thermal overload relay up to 15 kW (instruction sheet printed on the box) (Version 07)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Certificate TeSys LRD - LRD01-35, Thailand (Version 1.0)
    ATEX TeSys LRD - LRD01-35_LRD04L-32L (Version 1.0)
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD01-35 Cl10 Thailand (Version 1.0)
    CB Certificate TeSys LR.D - LRD01-35 Cl10 France (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Differential thermal overload relays Class 10 A & 20 A for connection by screw clamp terminals or connectors (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - TeSys D LC1D01 to D38 contactors (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /