France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys LRD
Image LRD3322A66

LRD3322A66

Image LRD3322A66
LRD3322A66

TeSys LR - Rel.th t3 pl.lisse 17-25a

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    147,31 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys LRD
    fonction produit
    Différentiel à bilames
    Nom de l'appareil
    LRD
    utilisation du relais
    Protection moteur
    accessoires associés
    LC1D80
    LC1D95
    type de réseau
    CA
    CC
    zone de réglage de protection thermique
    17…25 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Circuit de puissance: 1000 V se conformer à IEC 60947-4-1
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA
    Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    0 à 400 Hz
    support de montage
    Platine, avec accessoires spécifiques
    Rail, avec accessoires spécifiques
    Sous le contacteur
    seuil de déclenchement
    1,14 +/- 0,06 Ir se conformer à IEC 60947-4-1
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A pour circuit de signalisation
    courant admissible
    0,72 A à 500 V AC-15 pour circuit de signalisation
    0,06 A à 440 V DC-13 pour circuit de signalisation
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CA 0 à 400 Hz
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    sensibilité à une perte de phase
    Courant de déclenchement 130 % d'Ir sur deux phases, le dernier au niveau 0
    type de commande
    Rouge bouton-poussoir: STOP
    Bleu bouton-poussoir: raz
    compensation en température
    -20…60 °C
    pas de raccordement
    17,5 mm
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple sans embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple avec embout de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide sans embout de câble
    Circuit de puissance: bornes à anneau
    couple de serrage
    Télécommande: 1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
    Circuit de puissance: 11,3 N.m - sur bornes à anneau vis: M10
    hauteur
    123 mm
    largeur
    75 mm
    profondeur
    121 mm
    poids du produit
    0,51 kg
    Environnement
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -20…60 °C sans réduction de courant se conformer à IEC 60947-4-1
    température ambiante pour le stockage
    -60…70 °C
    tenue au feu
    V1 se conformer à UL 94
    robustesse mécanique
    Vibrations: 6 Gn se conformer à IEC 60068-2-6
    Chocs: 15 Gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-7
    tenue diélectrique
    6 kV à 50 Hz se conformer à IEC 60255-5
    normes
    IEC 60947-4-1
    ATEX D 94/9/CE
    EN 60947-4-1
    UL 508
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    ATEX INERIS
    BV
    CCC
    GOST
    UL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    RINA
    GL
    DNV
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • allemand
    • estonien
    • slovène
    • croate
    • letton
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • lithuanien
    • italien
    • macédonien
    • coréen
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LRD33, LRD43 - Thermal overload relays 18.5 to 75 kW (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys LRD3/LRD4 Relais de protection thermique de 25 à 140 A - Utilisation en atmosphères explosibles (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CCC Cert TeSys LRD - LRD33-43, France (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for LRD3322A66: TeSys LRD thermal overload relays - 17...25 A - class 10A (Version 2.0)
    TeSys LRD thermal overload relays (Version 1.0)
    Date 15/02/18
    Taille 277.1 KB
    Date 15/02/18
    Taille 235.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D Thermal Overload Relay_LRD 3365 to LRD 33696 - EoLi (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys D LRD 3365 to 33696 and LRD 4365 to 4369 - Product Environmental Profile (Version 2.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /