Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys DF, LS1/GK1
Image LS1D30

LS1D30

Image LS1D30
LS1D30

TeSys DF, LS1/GK1 - Sectionneur 30a tri fusible type cc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 68,16 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys LS1
    Fonction produit
    Sectionneur fusible
    Nom de l'appareil
    LS1D
    Description des pôles
    3P
    Complémentaires
    Support de montage
    Rail
    position de montage
    Vertical (tolérance: +/- 23°)
    Type de commande
    Par maneton
    [Ue] tension assignée d'emploi
    600 V
    [Ie] courant assigné d'emploi
    30 A pour circuit de puissance
    Signalisation locale
    Indication de fusible sauté
    Taille du fusible
    0.41 x 1.50 in
    Type de fusible
    CC
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²rigide
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm²souple sans extrémité de câble
    Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…4 mm²souple avec extrémité de câble
    couple de serrage
    1,7 N.m sur borniers à vis-étrier
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-1
    CEI 60947-2
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    Degré de protection IP
    IP20
    traitement de protection
    TH
    température de fonctionnement
    -50…70 °C opération
    Hauteur
    89 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    68,3 mm
    Poids du produit
    0,3 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,188 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,520 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,770 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,100 dm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français9
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 645.8 KB
    Date 20/12/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 01/10/12
    prp.document.label.format pdf
    Taille 649.2 KB
    Date 01/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 230.2 KB
    Date 29/03/09
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Fuse carrier , 3 poles (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    370.8 KB
    pdf
    265.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 636.5 KB
    Date 17/07/18
    Fichiers dans le document
    stp
    370.8 KB
    pdf
    265.7 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LS1D30 : SECTIONNEUR 30A TRI FUSIBLE TYPE CC
    Description
    SECTIONNEUR 30A TRI FUSIBLE TYPE CC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    SECTIONNEUR 30A TRI FUSIBLE TYPE CC
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LS1D30 : SECTIONNEUR 30A TRI FUSIBLE TYPE CC
    Description
    SECTIONNEUR 30A TRI FUSIBLE TYPE CC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    SECTIONNEUR 30A TRI FUSIBLE TYPE CC
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LS1D30 : SECTIONNEUR 30A TRI FUSIBLE TYPE CC
    Description
    SECTIONNEUR 30A TRI FUSIBLE TYPE CC
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    SECTIONNEUR 30A TRI FUSIBLE TYPE CC
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.