Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys LT3
Image LT3SA00M

LT3SA00M

Image LT3SA00M
LT3SA00M

TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 115V - 1O+1F

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 179,58 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    LT3
    Nom de l'appareil
    LT3SA
    Fonction produit
    Unités de protection à thermistance
    [Uc] control circuit voltage
    115...230 V CA 50/60 Hz
    Remise à zéro
    Remise à zéro automatique
    Complémentaires
    plage de tension du circuit de commande
    0,85…1,1 Uc
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F" bi-tension
    [Ith] courant thermique conventionnel
    5 A pour relais de contrôle de sortie
    [Ui] tension assignée d'isolement
    Relais de contrôle de sortie: 500 V CA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz pour relais de contrôle de sortie
    fonction de signalisation
    Signalisation de défaut
    Indication de tension
    Type de commande
    Remise à zéro automatique
    interchangeabilité des sondes
    Étiquette marque A se conformer à IEC 60034-11
    consommation moyenne au maintien en W
    1 W
    consommation moyenne au maintien en VA
    2,5 VA
    résistance
    1500…1650 Ohm remise à zéro
    2700…3100 Ohm déclenchement
    nombre de sondes
    0…6
    tension d'entrée
    < 2,5 V (1500 Ohm) pour sonde
    < 7,5 V (4000 Ohm) pour sonde se conformer à IEC 60034-11
    résistance maximale à la détection des courts-circuits
    20 Ohm
    conditions d’utilisation
    Connexion des sondes 400 m >1 mm²
    Connexion des sondes 500 m >1,5 mm²
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    2,5 kV
    puissance nominale en VA
    100 VA à 220 V - durabilité électrique: 500000 cycle
    pouvoir de coupure
    2 A à 24 V CC DC-13
    3 A à 250 V CA AC-16
    6 A à 120 V CA AC-16
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 1 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 0,75…2,5 mm²rigide avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: connecteur de type à boîtier 2 câble(s) 1…2,5 mm²rigide sans extrémité de câble
    couple de serrage
    0,8 N.m
    Hauteur
    100 mm
    Largeur
    22,5 mm
    Profondeur
    100 mm
    Poids du produit
    0,22 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-8
    IEC 60034-11
    VDE 0660
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP20 se conformer à VDE 0106
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
    -40…85 °C se conformer à CEI 60068-2-2
    altitude de fonctionnement
    <= 1500 m sans réduction de température
    > 1500…3000 m avec réduction de température
    Tenue aux vibrations
    1 gn 25...150 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    2,5 gn 2...25 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    5 gn 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Compatibilité électromagnétique
    Tenue aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
    Résistance aux transitoires rapides niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
    Résistance à la surtension 1,2/50-8/20 niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    177 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    10,5 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 118.2 MB
    Date 22/07/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.7 MB
    Date 02/05/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Relay with PTC LT3 probe (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 637.4 KB
    Date 03/12/18
    Fichiers dans le document
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 86.4 KB
    Date 24/01/07
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.2 KB
    dxf
    44.5 KB
    wmf
    3.1 KB
    dwg
    37.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 99.7 KB
    Date 24/01/07
    Fichiers dans le document
    dwg
    40.8 KB
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    53.6 KB
    wmf
    3.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 17/12/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LT3SA00M : TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 115V - 1O+1F
    Description
    TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 115V - 1O+1F
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/08/20
    Description
    TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 115V - 1O+1F
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    LT3SA00M : TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 115V - 1O+1F
    Description
    TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 115V - 1O+1F
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/08/20
    Description
    TeSys LT - relais à sonde PTC - LT3 à réarmement automatique - 115V - 1O+1F
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 225.7 KB
    Date 15/06/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.