France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher TeSys T
Image LTMR27CFM

LTMR27CFM

Image LTMR27CFM
LTMR27CFM

TeSys T contrôleur moteur LTM R, CANopen, 100 à 240 V CA, 1,35...27 A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    671,87 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    TeSys
    nom du produit
    TeSys T
    Nom de l'appareil
    LTMR
    fonction produit
    Contrôleur du moteur
    fonction de l’appareil
    Surveillance de l'équipement et contrôle
    courant de mesure
    1,35…27 A
    [Us] tension d'alimentation
    100…240 V CA 50/60 Hz
    consommation électrique
    8...62,8 mA
    limites de la tension d'alimentation
    93,5…264 V CA
    protocole de communication
    CANopen
    type de bus
    CANopen ISO 1198 interface, adressage 1...127, vitesse de communication 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 avec 4 câble blindé à paire torsadée
    CANopen ISO 1198 interface, adressage 1...127, vitesse de communication 10...1000 kbit/s, bornier avec 4 câble blindé à paire torsadée
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    690 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    690 V se conformer à UL 508
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV alimentation, entrées et sorties se conformer à EN/CEI 60947-4-1
    6 kV circuit de mesure du courant ou de la tension se conformer à EN/CEI 60947-4-1
    0,8 kV circuit de communication se conformer à EN/CEI 60947-4-1
    résistance de court-circuit
    100 kA se conformer à EN/CEI 60947-4-1
    calibre du fusible à associer
    4 A gG pour sortie
    0,5 A gG pour télécommande
    type de protection
    Surcharge (longue)
    Variation du facteur de puissance
    Déséquilibre de phase
    Protection contre l'inversion de polarité
    Rotor verrouillé
    Surcharge thermique
    Protection différentielle
    Protection thermique
    Défaut de phase
    Surcharge
    Fluctuation de charge
    informations de diagnostic
    Informations sur l'historique des déclenchements
    Courant de démarrage et durée
    Enregistrement de défauts
    Compteur heures de fonctionnement /temps de marche
    Enregistrement de commande de contrôle du moteur
    Compteurs de déclenchements de défaut phase et défaut terre
    Temps d'attente après un déclenchement en surcharge
    Temps restant avant déclenchement de surcharge
    Informations sur le contexte de déclenchement
    Enregistrement d'événements
    nombre d'entrées logiques
    6
    courant en entrée
    3,1 mA à 100 V
    7,5 mA à 240 V
    état actuel 0 garanti
    Entrée logique: 0…40 V et <= 15 mA pour 25 ms
    état actuel 1 garanti
    Entrée logique: 79...264 V et >= 2 mA pour 25 ms
    maximum output switching frequency
    2 Hz
    courant de charge
    5 A à 250 V CA pour sortie numérique
    5 A à 30 V CC pour sortie numérique
    puissance autorisée
    480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycle (sortie)
    30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cycle (sortie)
    vitesse de commande maximale
    1800 cyc/h
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F" signal de défaut
    3 "F"
    type de comptage
    Température
    Courant de défaut à la terre
    Courants des phases I1, I2, I3 RMS
    Courant de déséquilibre
    Lavg courant moyen
    précision de mesure
    5...15 % mesure interne du courant de défaut de la terre (pour un courant > 0,2 A)
    1 % tension (100...830 V)
    3 % facteur de puissance (cos φ > 0,6)
    5 % mesure externe du courant de défaut de la terre (< 5 % ou 0,01 A)
    +/- 30 min/an horloge interne
    0.02 température
    1 % courant
    5 % puissance active et réactive
    catégorie de surtension
    III
    pas de raccordement
    5,08 mm
    mode de raccordement
    Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple avec embout de câble
    Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans embout de câble
    Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans embout de câble
    Télécommande: connecteur 1 câble(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24…AWG 14)rigide sans embout de câble
    Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1 mm² (AWG 24…AWG 14)souple avec embout de câble
    Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans embout de câble
    Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,5…1,5 mm² (AWG 24…AWG 14)souple sans embout de câble
    Télécommande: connecteur 2 câble(s) 0,2…1 mm² (AWG 24…AWG 14)rigide sans embout de câble
    couple de serrage
    Télécommande: 0,5…0,6 N.m plat tournevis 3 mm
    degré de pollution
    3
    compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique, 3 (8 kV air, 6 kV contact) (EN/IEC 61000-4-2)
    Champs RF rayonnés, 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3)
    Test d'immunité des transitoires rapides, niveau 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Test d'immunité des transitoires rapides, niveau 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension (70 %, 500 ms) (EN/IEC 61000-4-11)
    Perturbations RF transmises par conduction (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
    Surtensions atmosphériques (0,5 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions atmosphériques (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions atmosphériques (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions atmosphériques (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions atmosphériques (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions atmosphériques (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Surtensions atmosphériques (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    largeur
    91 mm
    hauteur
    61 mm
    profondeur
    122,5 mm
    poids du produit
    0,53 kg
    services Web
    Serveur web
    code de comptabilité
    LTMR
    Environnement
    normes
    IACS E10
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    certifications du produit
    NOM
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    C-Tick
    ABS
    ATEX
    CSA
    EAC
    BV
    GL
    CCC
    RMRoS
    UL
    KERI
    RINA
    traitement de protection
    Cycles de 12 x 24 heures se conformer à EN/IEC 60068-2-30
    48 h se conformer à EN/IEC 60070-2-11
    TH se conformer à EN/IEC 60068
    tenue au feu
    650 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-12
    960 °C se conformer à UL 94
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    altitude de fonctionnement
    <= 2000 m sans réduction de courant
    robustesse mécanique
    Vibrations fixé sur rail symétrique: 1 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Vibrations monté sur plaque: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Chocs accélération sur 1/2 sinusoïde: 15 Gn pour 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B12 Motor management systems TeSys LUTM, T (Version 6.0)
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Catalogue TeSys 2019 - Chapitre B12 - Controleurs de moteurs (Version 4.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LTM R - Motor management controller - Instruction sheet (Version 07)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TeSys T - Utilisation en atmosphères explosibles (Version 04)
    TeSys T DTM for FDT Container & Custom Logic Editor - Online Help (Version 01)
    TeSys T DTM pour le conteneur FDT & Editeur de programme applicatif - Aide en ligne (Version 01)
    LTM R CANopen - Quick Start (Version 2.1)
    Date 01/12/10
    Taille 1.5 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Certificat CB TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, suivant IEC 60947-4-1 Ed3 (Version 1.0)
    Certificat CB TeSys T, LTMR/LTMEV, made in China, suivant IEC 60947-4-1 Ed3 (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CANopen relay (Version 1.0)
    Date 27/03/14
    Taille 1.1 MB
    Date 27/03/14
    Taille 403.2 KB
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 27 A for CANopen (Version 1.0)
    Motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 27 A for CANopen (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LTMR27CFM: motor controller LTMR TeSys T - 100..240 V AC 27 A for CANopen (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    End-of-Life Instructions TeSys T (Version 2.0)
    Date 31/03/16
    Taille 218.7 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Motor management system (Version 2.0)
    Date 31/03/16
    Taille 287.1 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /