Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   TeSys U
Image LU2B32BL

LU2B32BL

Image LU2B32BL
LU2B32BL

TeSys U - base puissance - 32A - circ. de contrôle à bornes à vis-étriers 24Vcc

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 231,96 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys U
    Nom de l'appareil
    LU2B
    Fonction produit
    Base inverseur de puissance
    Fonction de l’appareil
    Motor control
    Motor protection
    Conformité
    Unité de contrôle LUC.X6BL
    Unité de contrôle LUC.1XBL
    Unité de contrôle LUC.05BL
    Unité de contrôle LUC.12BL
    Unité de contrôle LUC.18BL
    Unité de contrôle LUC.32BL
    Description des pôles
    3P
    Aptitude au sectionnement
    Oui
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA pour circuit de puissance
    fréquence réseau
    40...60 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    32 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    32 A à <= 440 V
    23 A à 500 V
    21 A à 690 V
    Catégorie d'emploi
    AC-43
    AC-41
    AC-44
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    50 kA à 230 V
    50 kA à 440 V
    10 kA à 500 V
    4 kA à 690 V
    Contact auxiliaire
    1F+1O
    type de contacts auxiliaires
    type contacts branchés (1F+1O) se conformer à IEC 60947-4-1
    type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-1
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CC
    plage de tension du circuit de commande
    14,5 V CC perte de niveau
    20...27 V CC en marche
    Complémentaires
    consommation électrique typique
    120 mA à 24 V CC I maximum lors de la fermeture
    120 mA à 24 V CC I eff étanche
    dissipation thermique
    3 W pour télécommande avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    1,8 W pour télécommande avec LUCM
    durée de phase d’appel
    15 ms CC
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    temps de fonctionnement
    150 ms avec changement de direction pour circuit de puissance
    75 ms sans changement de direction pour circuit de puissance
    35 ms ouverture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM pour télécommande
    75 ms fermeture avec LUCM pour télécommande
    70 ms fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande
    Endurance mécanique
    15 Mcycles
    Vitesse de commande maximale
    3600 cyc/h
    Certifications du produit
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marine
    normes
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, avec cloison de phase
    CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V se conformer à IEC 60947-6-2 (degré de pollution 3)
    600 V se conformer à UL 60947-4-1
    600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-6-2
    déconnexion sûre du circuit
    SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à CEI 60947-1 appendix N
    SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à CEI 60947-1 appendix N
    Mode de fixation
    Pincé (Rail DIN)
    Vissé (platine)
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm² souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm² souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm² rigide
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm² souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm² souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm² rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…10 mm² rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm² souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…10 mm² souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² souple sans extrémité de câble
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m télécommande: 5 mm plat tournevis
    0,8…1,2 N.m télécommande: 5 mm cruciforme Philips n° 1 tournevis
    1,9…2,5 N.m circuit de puissance: 6 mm plat tournevis
    1,9…2,5 N.m circuit de puissance: 6 mm empreinte Philips n°2 tournevis
    Largeur
    45 mm
    Hauteur
    224 mm
    Profondeur
    126 mm
    Poids du produit
    1,27 kg
    Code de compatibilité
    LU2B
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60947-1 (face avant et borniers câblés)
    IP20 se conformer à IEC 60947-1 (autres faces)
    IP40 se conformer à IEC 60947-1 (zone de connexion extérieure de la face avant)
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    température de fonctionnement
    -25…60 °C avec LUCM
    -25…70 °C avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    tenue au feu
    960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à IEC 60695-2-12
    650 °C se conformer à IEC 60695-2-12
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Tenue aux chocs mécaniques
    10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
    15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f= 5…300 Hz) puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
    4 gn (f= 5…300 Hz) puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4
    4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V se conformer à CEI 61000-4-6
    immunité aux micro coupures
    3 ms pour télécommande
    immunité aux creux de tension
    70 % / 500 ms se conformer à IEC 61000-4-11
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,305 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15 cm
    Longueur de l'emballage 1
    25,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    9
    Poids de l'emballage 2
    12,315 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues21
    • français20
    • anglais17
    • allemand16
    • chinois16
    • espagnol16
    • italien16
    • russe16
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 30/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.2 MB
    Date 30/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 02/12/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    REVERSER (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    981.9 KB
    zip
    611.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.6 MB
    Date 18/12/17
    Fichiers dans le document
    stp
    981.9 KB
    zip
    611.2 KB
    Starter-controlers\power bases for reversing starting\with multifunction control units (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    164.4 KB
    dwf
    24.4 KB
    dxf
    480.2 KB
    wmf
    43.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 712.2 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    164.4 KB
    dwf
    24.4 KB
    dxf
    480.2 KB
    wmf
    43.2 KB
    Starter-controlers\power bases for reversing starting (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    7.8 KB
    dxf
    138.9 KB
    wmf
    15.2 KB
    dwg
    50.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 212 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    7.8 KB
    dxf
    138.9 KB
    wmf
    15.2 KB
    dwg
    50.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 216.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    51.3 KB
    dwf
    8.1 KB
    dxf
    141.9 KB
    wmf
    15.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1,008.3 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    230.2 KB
    dwf
    32.4 KB
    dxf
    686.2 KB
    wmf
    59.5 KB
    Starter-controlers\power bases for reversing starting (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    208.8 KB
    dwf
    33.8 KB
    dxf
    718.5 KB
    wmf
    65.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    208.8 KB
    dwf
    33.8 KB
    dxf
    718.5 KB
    wmf
    65.5 KB
    Starter-controllers\power bases for reversing starting (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    36.5 KB
    dxf
    68.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    5.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 113.9 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    36.5 KB
    dxf
    68.2 KB
    dwf
    3.6 KB
    wmf
    5.5 KB
    Starter-controllers\power bases for reversing starting (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    37.3 KB
    dxf
    74.3 KB
    dwf
    6.8 KB
    wmf
    11.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 129.9 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    37.3 KB
    dxf
    74.3 KB
    dwf
    6.8 KB
    wmf
    11.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    281 KB
    dwf
    38.3 KB
    dxf
    831.6 KB
    wmf
    75.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 721 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    165.3 KB