Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   TeSys U
Image LUB12

LUB12

Green premium brand logo
Image LUB12
LUB12
Green premium brand logo

TeSys U - base puissance - 12A - circuit de contrôle à bornes à vis-étriers

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 57,25 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    TeSys
    Nom du produit
    TeSys U
    Nom de l'appareil
    LUB
    Fonction produit
    Alimentation de base non inversible
    Fonction de l’appareil
    Motor control
    Motor protection
    Description des pôles
    3P
    aptitude au sectionnement
    Oui
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA pour circuit de puissance
    fréquence réseau
    40...60 Hz
    [Ith] courant thermique conventionnel
    12 A
    [Ie] courant assigné d'emploi
    12 A à <= 440 V
    12 A à 500 V
    9 A à 690 V
    Catégorie d'emploi
    AC-44
    AC-43
    AC-41
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service
    50 kA à 230 V
    50 kA à 440 V
    10 kA à 500 V
    4 kA à 690 V
    composition contact auxiliaire
    1F+1O
    type de contacts auxiliaires
    type contacts branchés (1F+1O) se conformer à IEC 60947-4-1
    type contact miroir (1 "O") se conformer à IEC 60947-1
    [Uc] control circuit voltage
    24 V CA 50/60 Hz
    24 V CC
    48...72 V CA 50/60 Hz
    48...72 V CC
    110...240 V CA 50/60 Hz
    110...220 V CC
    Complémentaires
    consommation électrique typique
    130 mA à 24 V CC I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    140 mA à 24 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    150 mA à 24 V CC I maximum lors de la fermeture avec LUCM
    280 mA à 110...220 V CC I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    280 mA à 110...240 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    280 mA à 48...72 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    280 mA à 48...72 V CC I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    35 mA à 110...220 V CC I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    35 mA à 110...240 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    35 mA à 48...72 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    35 mA à 48...72 V CC I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    60 mA à 24 V CC I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    70 mA à 24 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    70 mA à 24 V CC I eff étanche avec LUCM
    dissipation thermique
    2 W pour télécommande avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    1,7 W pour télécommande avec LUCM
    niveau de fiabilité de la sécurité
    B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
    temps de fonctionnement
    35 ms ouverture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM pour télécommande
    50 ms à >= 72 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande
    60 ms à 48 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande
    70 ms à 24 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande
    75 ms fermeture avec LUCM pour télécommande
    Endurance mécanique
    15 Mcycles
    Vitesse de commande maximale
    3600 cyc/h
    Certifications du produit
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marine
    normes
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, avec cloison de phase
    CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V se conformer à IEC 60947-6-2 (degré de pollution 3)
    600 V se conformer à UL 60947-4-1
    600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC 60947-6-2
    déconnexion sûre du circuit
    SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à CEI 60947-1 appendix N
    SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à CEI 60947-1 appendix N
    Mode de fixation
    Pincé (Rail DIN)
    Vissé (platine)
    mode de raccordement
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…1,5 mm² souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm² souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…1,5 mm² rigide
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm² souple avec extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm² souple sans extrémité de câble
    Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…1,5 mm² rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…10 mm² rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1…6 mm² souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…10 mm² souple sans extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² souple avec extrémité de câble
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…6 mm² rigide
    Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…6 mm² souple sans extrémité de câble
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m télécommande: 5 mm plat tournevis
    0,8…1,2 N.m télécommande: 5 mm cruciforme Philips n° 1 tournevis
    1,9…2,5 N.m circuit de puissance: 6 mm plat tournevis
    1,9…2,5 N.m circuit de puissance: 6 mm empreinte Philips n°2 tournevis
    Largeur
    45 mm
    Hauteur
    154 mm
    Profondeur
    126 mm
    Poids du produit
    0,9 kg
    Code de comptabilité
    LUB
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60947-1 (face avant et borniers câblés)
    IP20 se conformer à IEC 60947-1 (autres faces)
    IP40 se conformer à IEC 60947-1 (zone de connexion extérieure de la face avant)
    traitement de protection
    TH se conformer à IEC 60068
    température de fonctionnement
    -25…60 °C avec LUCM
    -25…70 °C avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    tenue au feu
    960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à IEC 60695-2-12
    650 °C se conformer à IEC 60695-2-12
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Tenue aux chocs mécaniques
    10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
    15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    2 gn (f= 5…300 Hz) puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27
    4 gn (f= 5…300 Hz) puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11
    8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
    résistance aux champs rayonnés
    10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4
    4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
    onde de choc non-dissipative
    1 kV mode série 24...240 V CA se conformer à IEC 60947-6-2
    1 kV mode série 48...220 V CC se conformer à IEC 60947-6-2
    2 kV mode commun 24...240 V CA se conformer à IEC 60947-6-2
    2 kV mode commun 48...220 V CC se conformer à IEC 60947-6-2
    tenue aux champs radioélectriques
    10 V se conformer à CEI 61000-4-6
    immunité aux micro coupures
    3 ms pour télécommande
    immunité aux creux de tension
    70 % / 500 ms se conformer à IEC 61000-4-11
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues36
    • français28
    • anglais30
    • allemand22
    • chinois22
    • espagnol22
    • italien22
    • russe22
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue TeSys 2019 - Composants pour protection et commande de moteurs (Version 7.1)
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 108.2 MB
    Date 12/07/19
    Description
    Le catalogue est aussi accessible chapitre par chapitre. Faire une recherche "A1 -" par exemple pour le chapitre A1.Les fichiers sources sont accessibles chapitre par chapitre: un fichier zip par chapitre. Pour les obtenir facilement, lancer la recherche "catalogue tesys" dans Shopping Kiosk, les accès à chaque chapitre seront proposés sur une même page.Le fichier Excel "TeSys catalogue 2016 structure" donne la liste des fichiers composant le catalogue.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 111.5 MB
    Date 12/07/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.2 MB
    Date 30/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 02/12/16
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 578.7 KB
    Date 15/03/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SCREW CLAMP BASE (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    489.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 14/08/13
    Fichiers dans le document
    zip
    489.6 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with parallel link module (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    7.3 KB
    dxf
    133.3 KB
    wmf
    14.8 KB
    dwg
    48.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 204.1 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    7.3 KB
    dxf
    133.3 KB
    wmf
    14.8 KB
    dwg
    48.6 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with multifunction control units (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    137.8 KB
    dwf
    20.3 KB
    dxf
    398.4 KB
    wmf
    37.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 594.2 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    137.8 KB
    dwf
    20.3 KB
    dxf
    398.4 KB
    wmf
    37.7 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with parallel link module (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    22.4 KB
    dxf
    447 KB
    wmf
    45.2 KB
    dwg
    156.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 671.1 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    22.4 KB
    dxf
    447 KB
    wmf
    45.2 KB
    dwg
    156.4 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with AS-i communication module (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    48.9 KB
    dwf
    7.5 KB
    dxf
    134.3 KB
    wmf
    14.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 205.6 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    48.9 KB
    dwf
    7.5 KB
    dxf
    134.3 KB
    wmf
    14.9 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with prewired control circuit components (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    149.7 KB
    dwf
    21.7 KB
    dxf
    436.9 KB
    wmf
    41.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 649.5 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    149.7 KB
    dwf
    21.7 KB
    dxf
    436.9 KB
    wmf
    41.1 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with phase barrier (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    93.8 KB
    dwf
    14.6 KB
    dxf
    268.4 KB
    wmf
    27.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 404.2 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    93.8 KB
    dwf
    14.6 KB
    dxf
    268.4 KB
    wmf
    27.4 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with parallel link module (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    97.6 KB
    dwf
    14.8 KB
    dxf
    280.3 KB
    wmf
    27.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 419.9 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    97.6 KB
    dwf
    14.8 KB
    dxf
    280.3 KB
    wmf
    27.2 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with multifunction control units (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    241.1 KB
    dwf
    33.4 KB
    dxf
    697 KB
    wmf
    71.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    241.1 KB
    dwf
    33.4 KB
    dxf
    697 KB
    wmf
    71.7 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with Modbus communication module (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    104.1 KB
    dwf
    15 KB
    dxf
    297.9 KB
    wmf
    28.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 445.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    104.1 KB
    dwf
    15 KB
    dxf
    297.9 KB
    wmf
    28.6 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with phase barrier (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    145.1 KB
    dwf
    20.8 KB
    dxf
    420.7 KB
    wmf
    41.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 627.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    145.1 KB
    dwf
    20.8 KB
    dxf
    420.7 KB
    wmf
    41.2 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with multifunction control units (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    70.9 KB
    dwf
    10.9 KB
    dxf
    198.2 KB
    wmf
    23.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 303.2 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    70.9 KB
    dwf
    10.9 KB
    dxf
    198.2 KB
    wmf
    23.2 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with phase barrier (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    50.9 KB
    dwf
    7.7 KB
    dxf
    142.4 KB
    wmf
    14.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 215.6 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    50.9 KB
    dwf
    7.7 KB
    dxf
    142.4 KB
    wmf
    14.6 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with AS-i communication module (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    168.3 KB
    dwf
    24.2 KB
    dxf
    455.3 KB
    wmf
    67.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 715.3 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    168.3 KB
    dwf
    24.2 KB
    dxf
    455.3 KB
    wmf
    67.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 210.4 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    49.7 KB
    dwf
    7.6 KB
    dxf
    138 KB
    wmf
    15.1 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with Modbus communication module (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    163.9 KB
    dwf
    22.3 KB
    dxf
    477.4 KB
    wmf
    45.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 708.7 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    163.9 KB
    dwf
    22.3 KB
    dxf
    477.4 KB
    wmf
    45.1 KB
    Starter-controlers\non-reversing power bases\with Modbus communication module (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    48.9 KB
    dwf
    7.6 KB
    dxf
    135.7 KB
    wmf
    15.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 207.4 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    48.9 KB
    dwf
    7.6 KB
    dxf
    135.7 KB
    wmf
    15.1 KB